![](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/press_fit_hero233.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Tecnología de ajuste a presión
Los pines de ajuste a presión ACTION PIN y Multispring de TE Connectivity (TE) ofrecen diseños elásticos de pines con compatibilidad para la zona de ajuste a presión. Esta línea de productos proporciona además conectividad de terminal a PCB libre de estrés y sin soldadura, apta para los entornos automotrices más hostiles.
TE ofrece dos tecnologías específicas de ajuste a presión para aplicaciones automotrices: ACTION PIN y Multispring, que son diseños de pines compatibles con un comportamiento elástico durante la inserción del pin en una placa de circuito impreso (Printed Circuit Board, PCB). La zona de ajuste a presión se deformará automáticamente durante la inserción en la PCB para permitir una conexión eléctrica y mecánica confiable durante su vida útil. El diseño del pin de ajuste a presión cumple con los tamaños de hojas e interfaces estandarizados de la industria automotriz. Los pines de ajuste a presión ACTION PIN y Multispring se pueden utilizar en diversas aplicaciones en vehículos, desde el compartimiento de pasajeros hasta los entornos automotrices más hostiles, incluida la zona del compartimento del motor. Además, las herramientas de aplicación de TE ofrecen equipos de herramientas compatibles para la inserción de pines individuales, así como máquinas de colocación de conectores.
Introducción del producto
El principio para una conexión de ajuste a presión es que un terminal de contacto se presiona en una placa de circuito impreso
(PCB). Hay dos tipos de pines de ajuste a presión; el pin sólido que tiene una zona de
presión sólida y el pin compatible que tiene una zona de presión elástica.
La tecnología de ajuste a presión de TE se introdujo por primera vez en la industria de las telecomunicaciones en la década de 1970. Más tarde, en 1988, se introdujo el primer pin de ajuste a presión de TE Connectivity en la industria automotriz. Hoy, TE Connectivity ofrece dos soluciones específicas de ajuste a presión para aplicaciones automotrices: pines ACTION PIN y Multispring,
Las soluciones de ajuste a presión de TE, de hecho, consisten en pines compatibles con un comportamiento elástico que, por consiguiente, se deforman durante la inserción (lo que reduce significativamente la tensión en los orificios de la PCB en comparación con el pin de ajuste a presión sólido, que ya no existe en aplicaciones automotrices) y mantienen una fuerza normal de contacto permanente cuando se insertan para permitir una conexión eléctrica y mecánica confiable durante toda la vida útil.
El pin de ajuste a presión y el orificio pasante recubierto (Plated Through Hole, PTH) se compactan en un sistema de ajuste a presión. La funcionalidad de dicho sistema depende de las propiedades y características de ambos componentes y sus interacciones.
Ventajas de TE para el diseño de pines compatibles
- Confiabilidad: la norma IEC indica que es como mínimo 10 veces más confiable que la soldadura y las conexiones por desplazamiento del aislante (Insulation-displacement Contact, IDC)
- Miniaturización de ajuste a presión: NanoMultispring
- Proceso de fabricación rápido
- No se requiere tratamiento térmico
- No se necesitan plásticos de alta temperatura
- Sin tensión térmica al conector
- No hay errores de soldadura como puentes, mala humectación, residuos de fundente, juntas de soldadura en frío, etc.
- Respetuoso con el medio ambiente: MÁS ECOLÓGICO
Aplicaciones
- Unidades de control de airbag
- Sensores
- Conveniencia/sistemas pasivos
- Gestión del motor
- Sistemas de frenos antibloqueo (Anti-lock Braking System, ABS)/control electrónico de estabilidad (Electronic Stability Control, ESC)
10x
La norma IEC indica que es como mínimo 10 veces más confiable que la soldadura y las conexiones IDC (tasa de avería en el primer ajuste)
60 %
ahorro de espacio
25+
años de experiencia comprobada en el ofrecimiento de la mejor zona de inserción de su clase para la industria automotriz.