Barras Automotivas
A TE Connectivity (TE) fabrica um portfólio completo de barras de PCB automotivas que são projetadas para uma ampla gama de aplicações automotivas. Também oferecemos componentes adicionais e tecnologias avançadas de fabricação para soluções completas pré-verificadas que impulsionam a eficiência.
Barras de placa de circuito impresso (PCB) de nível automotivo. A TE oferece um portfólio completo de conectores de PCB de nível automotivo que suportam sinalização, potência baixa/média, alta tensão, alta contagem de pinos, conectividade de dados, miniaturização e vedação para aplicações externas. Nossas tecnologias inovadoras relacionadas, como o Press-fit, incluindo tecnologia inovadora de zona de inserção e revestimento de risco ultrabaixo, juntamente com máquinas de assentos confiáveis, permitem uma fabricação eficiente e sem soldas. Nossas barras também são pré-verificadas com nossas tecnologias de terminais, como NanoMQS e MCON, fornecendo soluções completas que ajudam a eliminar problemas de compatibilidade e risco de interrupção da fabricação
Qual é o papel de um barra de PCB automotiva?
- Interface entre um ambiente monitorado e inteligência sensível no veículo
- Tecnologia de conexão entre placa de circuito de energia e conector
- Transmissão de sinais e energia do controlador para os consumidores via conector e chicote
Tipos de produtos de barra de PCB automotiva

Comece a projetar
Projetar ficou mais fácil! Use o link a seguir para acessar o configurador do produto para começar a projetar barras MCON 0.50 e NanoMQS hoje.

Barra de PCB por Série de Produtos


Miniatura
-
Conectores automotivos em miniatura NanoMQS
Baseado no altamente bem sucedido sistema de conectores MQS da TE Connectivity (TE), o sistema de conectores NanoMQS oferece um passo de pino de 1,8 mm, permitindo uma redução da área ocupada de PCI de até 50%.
-
MCON
O Sistema de Interconexão MCON é comumente usado para aplicações elétricas e eletrônicas em várias aplicações de veículos automotores em ambiente adverso.




Transmissão de Sinal
-
MQS - Sistema Micro Quadlok
O sistema de interconexão MQS, Sistema Micro Quadlok da TE Connectivity (TE), oferece alta densidade de acondicionamento, construção robusta e requisitos funcionais mais altos.


Baixa e Média Potência
-
MCON
O Sistema de Interconexão MCON é comumente usado para aplicações elétricas e eletrônicas em várias aplicações de veículos automotores em ambiente adverso.
-
AMP MCP
O sistema de interconexão AMP MCP foi projetado para aplicações eletrônicas e elétricas em carros de passeio e veículos comerciais, bem como ambiente adverso fora das aplicações de veículos rodoviários.

Press-fit e Montagem de Superfície (SMD)
-
Conexões de Press-fit
Os pinos de press-fit ACTION PIN e Multispring da TE Connectivity (TE) oferecem designs elásticos de pinos compatíveis da área de press-fit, proporcionando conectividade de terminal a PCI livre de estresse e sem solda, adequada para os ambientes automotivos mais adversos.




Conectores de Alta Tensão
-
Conectores de Alta Tensão AMP+
O amplo portfólio de conectores de alta tensão da TE ajuda a permitir que nossos clientes floresçam no mercado de mobilidade híbrida e elétrica de rápidas mudanças, ao mesmo tempo em que continua o impulso do setor para eletrificar o trem de força.



Recursos e vantagens
- Compatível com a maioria das aplicações automotivas de ambiente adverso.
- Tecnologias complementares de press-fit e revestimento de risco ultrabaixo e terminais pré-verificados.
- Design e fabricação original de nível automotivo.
- Miniaturização robusta de nível automotivo com até 80% de economia de espaço.
- Garantia de qualidade automotiva e padrões/conformidade globais.
- Design global e fabricação.
Aplicações
- Airbag
- Controle de corpo
- Freios
- Câmera
- Áudio do carro
- Colisão/Aviso
- Painel/Unidade da cabeça
- Diagnóstico
- Telemática de chamada eletrônica
- Motor Elétrico
- Teto Elétrico
- Porta-malas Elétrico
- Vidros Elétricos
- Motor
- Módulos de Gateway
- HVAC
- Interface de Infoentretenimento
- Iluminação
- Navegação
- Potência e Assentos Aquecidos
- Segurança
- Direção
- Suspensão
- Transmissão
- Pressão dos Pneus
- Limpadores