Protege los activos y garantiza la confiabilidad al asegurar los cables de alimentación con las abrazaderas para cables de TE
Publicado
03/07/22
Consultas de los medios de comunicación
Mandy Hartman
TE Connectivity
Tel.: (+49) 174-738-0957
Correo electrónico: hartman.mandy@te.com
Ottobrunn, Alemania
7 de marzo de 2022
Protege los activos y garantiza la confiabilidad al asegurar los cables de alimentación con las abrazaderas para cables de TE
Gestión eficaz de cables para una amplia gama de aplicaciones con productos ignífugos y fáciles de instalar
Una nueva serie de abrazaderas para cables V0 de TE Connectivity (TE), líder mundial en conectividad y sensores, mejora la gestión y protección de cables en una amplia gama de aplicaciones, incluidos parques eólicos, subestaciones, centros de datos, ferrocarril y metro y mucho más. A medida que aumenta la demanda de energía, también lo hace la complejidad de los sistemas de cables. Las soluciones de manejo de cables ausentes o poco confiables pueden dar lugar a altas pérdidas económicas debido a daños a los activos que se producen en condiciones de fallo de cortocircuito. Las abrazaderas para cables retardantes de fuego, libres de halógenos y preensambladas de TE protegen los activos y aumentan la seguridad del personal.
Disponibles en modelos simples, dobles y triples, las abrazaderas para cables de TE tienen opciones de montaje plano, tuerca montante y montaje central. Las variedades de montaje central se pueden usar de manera flexible para giros, así como para carreras rectas. El diseño de la parte superior plana también permite configuraciones de apilamiento. Hay versiones premontadas disponibles y pueden simplificar de modo significativo la instalación y reducir el tiempo de instalación. Los insertos moldeados con enclavamiento de EPDM proporcionan un agarre fuerte y absorben cualquier expansión del cable, contracción del cable y vibraciones y las abrazaderas están firmemente cerradas con accesorios de acero inoxidable.
Las abrazaderas para cables de TE ofrecen una durabilidad impresionante. Están hechas de un polímero V0, que es resistente a los impactos, estabilizado a los rayos UV, libre de halógenos, resistente a la corrosión y retardante de fuego. Si se exponen a las llamas, las abrazaderas para cables de TE no liberan humos tóxicos ni sufren daños. Funcionan bien a temperaturas extremas de -40 °C a +120 °C (-40 °F a +248 °F) y proporcionan una alta resistencia a las fuerzas electromecánicas durante condiciones de cortocircuito. Son adecuadas para cables de alimentación de bajo, medio y alto voltaje. El rendimiento del producto frente a la exposición a los rayos UV supera los requisitos de la última revisión de la norma IEC 61914.
"La nueva gama de abrazaderas para cables de TE, disponible en todo el mundo, cuenta con una estructura estriada interna con insertos elastoméricos entrelazados y se mantienen bajo compresión en lugar de tensión. Gracias al diseño innovador y al material V0, las abrazaderas para cables de TE se destacan en el mercado como una solución confiable, simple y segura para la retención y protección de cables", declara Richard Nagy, gerente de productos de TE.
> Obtén más información sobre las abrazaderas para cables de TE Connectivity