Noticias de TE: Conector separable RSTI-VS Raychem con sensor de voltaje

TE Connectivity permite aplicaciones de red inteligente

Publicado

02/18/21

Consultas de los medios de comunicación

Mandy Hartman

TE Connectivity

+49 174 738 0957

hartman.mandy@te.com

 

OTTOBRUNN, Alemania

18 de febrero de 2021

TE Connectivity permite aplicaciones de red inteligente con conector separable Raychem RSTI-VS con sensor de voltaje, ahora compatible con el dispositivo de monitoreo de red IKI-50 de Kries

 

TE Connectivity, líder mundial en conectividad y sensores, ha lanzado su conector separable inteligente Raychem RSTI-VS con sensor de voltaje, que se puede utilizar para monitoreo de red y la detección avanzada de fallas a tierra y cortocircuito en los mercados de IEC .

 

Junto con los dispositivos de monitoreo de red como IKI-50 de Kries, los operadores de redes de distribución pueden implementar un monitoreo de las condiciones, detección avanzada de fallas y predicción de fallas en sus redes. Esta solución simple y económica convierte las redes de distribución actuales y nuevas en redes inteligentes.

 

El RSTI-VS inteligente de TE es la nueva generación de conectores apantallados separables Raychem con funcionalidad de medición de voltaje. Equipado con un sensor de voltaje de baja potencia, el RSTI inteligente está diseñado para aumentar la visibilidad de la red y apoyar la implementación de redes inteligentes en las redes de distribución al proporcionar una medición precisa de voltaje (clase de precisión del 0.5 % de medida de voltaje). Gracias a su tamaño compacto y diseño optimizado, el RSTI inteligente ahorra espacio y reduce el tamaño y el peso total de los interruptores en comparación con las tecnologías convencionales (transformador de corriente y potencial [CT y PT]). Las instalaciones actuales se pueden reacondicionar fácilmente con el RSTI-VS y los productos RSTI estándar se pueden reacondicionar con el sensor de voltaje.

 

El sensor de voltaje es compatible con muchos dispositivos de monitoreo a lo largo de la industria y ahora también está completamente probado respecto a la compatibilidad con el inspector de red IKI-50 de Kries, un dispositivo de control de campo muy flexible para redes de distribución. Está diseñado para operaciones de detección, monitoreo y conmutación de fallas, aumenta la transparencia y es el componente básico de los cables en anillo inteligentes.

 

Al combinar el RSTI-VS inteligente Raychem de TE con el IKI-50 de Kries, los operadores de redes de distribución se benefician de una medición precisa del voltaje en todas las aplicaciones y del rango operativo completo tanto del sensor de voltaje como del inspector de red IKI-50 .

 

Visita TE.com/energy para obtener más información.