Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Nuestros conectores separables Raychem RSTI con sensor de voltaje están diseñados para aumentar la transparencia de la red y contribuir a la implementación de redes inteligentes.

Nuestros conectores separables Raychem RSTI con sensor de voltaje pertenecen a la nueva generación de conectores apantallados separables. El conector separable con sensor de voltaje se adapta a los bujes de 630 A y 1250 A de tipo C según lo especificado en los estándares EN 50180 y EN 50181, y es adecuado tanto para instalaciones nuevas como para reacondicionamientos de hasta 24 kV.

Junto con la nueva generación de dispositivos electrónicos inteligentes (IED), el sensor de voltaje proporciona una señal de medición para aplicaciones de gestión de red, como monitoreo, calidad de energía, protección o medición, así como aplicaciones de administración de activos, como monitoreo de PD.

El concepto de divisor de voltaje capacitivo se utiliza en la tecnología de sensores de voltaje para transformadores pasivos de instrumentos de voltaje promedio.

Este concepto proporciona claras ventajas de seguridad y protección para el funcionamiento de sensores en redes industriales gracias al aislamiento galvánico de alto voltaje. También proporciona una señal adecuada para el monitoreo de descarga parcial en el sitio.

Además, el diseño compacto proporciona una integración completa dentro del conector separable inteligente, así como un encapsulado completo a través de una pantalla exterior conductora conectada a tierra.

barra naranja

Características principales

  • Diseño muy compacto para instalarse en interruptores de tamaño pequeño
  • Alta precisión en un rango amplio de temperatura
  • Alta precisión en armónicos más altos para aplicaciones confiables de calidad de energía
  • Probado según estándares IEC 61869-11 y CENELEC HD 629.1 S2
  • Seguridad integrada gracias al aislamiento galvánico de alto voltaje
  • Conexión sencilla, ya que no se necesita una fuente de alimentación auxiliar debido a los componentes pasivos
  • Calibrado de fábrica, por lo que no hace falta calibración en el sitio
barra naranja
barra naranja
barra naranja
  1. Cómo instalar el Smart RSTI Raychem de TE en aplicaciones nuevas (inglés)

Mire el video para obtener más información sobre cómo instalar nuestro conector separable Smart RSTI en aplicaciones nuevas.

  • Cómo instalar el Smart RSTI de Raychem de TE en aplicaciones de reacondicionamiento (en inglés)

barra naranja
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Cómo puedo medir con precisión el voltaje o la corriente en las redes de distribución?

Respuesta: Para medir con precisión el voltaje o la corriente en tu red de distribución de energía, puedes usar nuestros conectores separables Raychem con sensor de voltaje. Eso te ayudará a mejorar la transparencia de la red y a implementar una red inteligente.

 

Pregunta: ¿Puedo usar sensores de voltaje en subestaciones secundarias?

Respuesta: Sí, nuestros conectores separables con sensor de voltaje se pueden instalar en subestaciones secundarias. Son adecuados tanto para aplicaciones nuevas como para reacondicionamientos.

 

Pregunta: ¿Qué son los "accesorios para cables inteligentes"?

Respuesta: Los accesorios para cables inteligentes, como nuestros conectores separables con sensor de voltaje, son dispositivos que permiten medir la señal para la gestión de la red, como el monitoreo, la calidad de la energía, la protección o la medición.

 

Pregunta: ¿Cuál es el estándar de referencia para los sensores de voltaje?

Respuesta: El estándar de referencia para los sensores de voltaje es IEC 61869-11 para un transformador de instrumentos de baja potencia.

 

Pregunta: ¿Cómo se prueban los conectores separables y los sensores de voltaje? 

Respuesta: Nuestros conectores separables Raychem y sensores de voltaje se prueban de acuerdo el estándar HD 629.1 relativo a los accesorios para cables y la IEC 61869 normativa sobre transformadores de instrumentos de baja potencia. El cumplimiento de estas normas garantiza un rendimiento duradero y fiable de nuestros productos.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de buje  630A/1250A

  • Blindado  Apantallado

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 24

Operación/aplicación

  • Certificado para construcción naval, en altar mar y marítima  No

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  HD CENELEC 629.11, IEC 61869-11

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  Mundial

Otro

  • Instrucciones de instalación  Inglés

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-RSTI-VS

Documentos Relacionados