Mejora la conectividad de alimentación en líneas aéreas con el conector de derivación accionado por perno (Bolt Actuated Tap, BAT) fácil de instalar AMPACT de TE Connectivity
Publicado
03/30/22
Consultas de los medios de comunicación
Mandy Hartman
TE Connectivity
Tel.: +49 174 738 0957
Correo electrónico: hartman.mandy@te.com
La nueva generación de conectores AMPACT BAT con tecnología de presión de cuña brinda el rendimiento comprobado de los conectores de cuña encendidos AMPACT sin necesidad de una herramienta de instalación accionada por polvo.
Ottobrunn, Alemania
El nuevo conector de derivación accionado por perno de TE Connectivity (TE), líder mundial en conectividad y sensores, ofrece a los propietarios de redes de distribución y servicios públicos una conexión confiable y se puede instalar sin herramientas especializadas. El AMPACT BAT usa la tecnología de presión de cuña, una creación original de TE, y está diseñado para realizar conexiones de derivación en conductores aéreos de aluminio a aluminio y de aluminio a cobre para aplicaciones de transmisión, distribución y subestaciones. El nuevo elemento accionado por perno reemplaza el proceso de instalación accionado por polvo, lo que facilita la instalación de los linieros, al tiempo que proporciona el rendimiento técnico de la primera generación de conectores AMPACT. El AMPACT BAT de TE también está diseñado para adaptarse a una amplia gama de tamaños de conductor, lo que permite una gestión de existencias optimizada.
Los conectores AMPACT de TE utilizan tecnología de presión de cuña que obliga al conector a desgastarse contra las superficies del conductor. Además, un inhibidor sella los puntos eléctricos de contacto, lo que da protección contra el medio ambiente. La conexión eléctrica resistente a la corrosión resultante desarrolla y mantiene la fuerza de sujeción en el conductor. El AMPACT "Smart C" está diseñado para optimizar la fuerza de carga de contacto y proporcionar una compensación efectiva para la expansión y contracción térmica. El AMPACT BAT de TE se puede instalar con un atornillador de impacto estándar para instalaciones con guantes o pértiga. El rendimiento mecánico y eléctrico del AMPACT BAT ha sido probado según la norma ANSI C-119.4 Clase AA, así como para cortocircuito según AS1154.1 .
"Durante décadas, las empresas de servicios públicos se han asociado con TE para satisfacer sus necesidades de conectores, seguros de que utilizarán un producto de calidad que resistirá la prueba del tiempo y los elementos. Estamos orgullosos de lanzar la nueva línea AMPACT BAT de conectores atornillados, que ofrece a nuestros socios de servicios públicos más opciones de conectores y, una vez más, establece el estándar para el rendimiento de conectores aéreos, todo en una aplicación fácil de instalar", comenta Justin Opel, gerente de productos de TE.