Aplicaciones

P:    ¿Qué es un conector de dos posiciones AMP MCP 9.5?

R:     Los conectores de dos posiciones AMP MCP 9.5 de TE Connectivity están sellados a prueba de factores ambientales y diseñados para aplicaciones de cable a cable y de cable a placa. Los conectores de dos posiciones AMP MCP 9.5 se utilizan en aplicaciones en entornos hostiles, en los que incluso una pequeña degradación en la conexión puede ser crítica. 

 

P:    ¿Cuáles son las aplicaciones adecuadas para los conectores de dos posiciones AMP MCP 9.5?

R:     Aptos para camiones, autobuses, vehículos todoterreno, vehículos de emergencia, y para aplicaciones recreativas, marinas y de la construcción, la agricultura, la minería y la silvicultura.

 

P:    ¿Cuándo debo usar los conectores de dos posiciones AMP MCP 9.5?

R:     Los conectores de dos posiciones AMP MCP 9.5 proporcionan fiabilidad y rendimiento en el chasis, la caja de engranajes, los actuadores y la bomba hidráulica. Estos conectores ofrecen fiabilidad comprobada en el campo y una sólida calidad. Las carcasas termoplásticas rectangulares ofrecen un amplio rango de temperatura de funcionamiento y los sellos de silicona de interfaz y de cable posterior permiten que los conectores sean resistentes a condiciones de temperatura y humedad extremas. Los conectores cuentan con un bloqueo deslizante integrado para el acoplamiento y un dispositivo de bloqueo secundario integrado para la alineación y retención del contacto.

Características principales

P:    ¿Cuáles son las características principales de los conectores de dos posiciones AMP MCP 9.5?

R:     Características principales del conector de dos posiciones AMP MCP 9.5:

  • Admite contactos de tamaño 9.5 (78 amperios)
  • Cable de 10 mm²
  • Montaje en línea, brida, brida sellada o PCB
  • Carcasa rectangular termoplástica
  • Bloqueo deslizante para acoplamiento

Rendimiento/Especificaciones

P:    ¿Cuál es el rango de temperatura para los conectores de dos posiciones AMP MCP 9.5?

R:     Funcionamiento a temperaturas de -30 °C a +100 °C

 

P:    ¿Qué tan duraderos son los conectores de dos posiciones AMP MCP 9.5?

R:     Hasta 10 ciclos (estaño), hasta 50 ciclos (plata); consulte las especificaciones individuales del producto para obtener detalles adicionales.

 

P:    ¿Cuál es la resistencia de aislamiento de los conectores de dos posiciones AMP MCP 9.5?

R:     500 VCC; prueba conforme a ISO 512-2.

 

P:    ¿Cuál es la clasificación de inmersión de los conectores de dos posiciones AMP MCP 9.5?

R:     Clasificación IP67, IP69K con carcasa posterior

 

P:    ¿Cuál es la clasificación de vibraciones de los conectores de dos posiciones AMP MCP 9.5?

R:     No hay daños físicos en las carcasas ni en los contactos, no hay excepción de función; la conexión posiblemente no pueda abrirse. 100 h para cada una de las 3 direcciones. Consulte las especificaciones del producto 108-18809 para obtener todos los detalles.

 

P:    ¿Cuánto es el voltaje de soporte dieléctrico para los conectores de dos posiciones AMP MCP 9.5?

R:     No se permiten las descargas disruptivas o las rupturas entre contactos adyacentes a 500 VCA y 50 Hz durante 60 segundos, de acuerdo con IEC 512-2-4a.
 

 P:    ¿Cuál es la clasificación de voltaje de los conectores de dos posiciones AMP MCP 9.5?

R:     Hasta 28 VCC

Materiales

P:    ¿De qué material están hechas las carcasas del conector de dos posiciones AMP MCP 9.5?

R:     Las carcasas del conector de dos posiciones AMP MCP 9.5 están hechas de PBT lleno de vidrio resistente.

 

P:    ¿De qué material están hechas las trabas secundarias del conector de dos posiciones AMP MCP 9.5?

R:     Las trabas secundarias del conector de dos posiciones AMP MCP 9.5 están hechas de PBT lleno de vidrio resistente.

 

P:    ¿De qué material están hechos los sellos del conector de dos posiciones AMP MCP 9.5?

R:     Los sellos del conector de dos posiciones AMP MCP 9.5 están hechos de caucho de silicona.