Conexiones de alta potencia
Nuestros conectores de dos posiciones AMP MCP 9.5 de alta potencia están diseñados para conexiones de placa de cable a cable y de cable a circuito en entornos hostiles. Estos conectores están construidos de termoplástico de alta resistencia y soportan vibraciones intensas y golpes mecánicos. Los conectores de dos posiciones AMP MCP 9.5 tienen clasificación IP 67 e IP 69K (con carcasa posterior) y protegen las conexiones del polvo, la suciedad y la humedad. Hay varias opciones de montaje disponibles, incluso en línea, brida, brida sellada y montaje en PCB.
Características del producto:
Especificaciones los conectores de dos posiciones AMP MCP 9.5
- Acepta contactos tamaño 9.5 (78 amperios)
- Cable de 10 mm²
- Montaje en línea, brida, brida sellada o PCB
- Carcasa rectangular termoplástica
- Bloqueo deslizante para acoplamiento
LEER MÁS PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LOS CONECTORES DE DOS POSICIONES AMP MCP 9.5


Preguntas frecuentes
P: ¿Qué es un conector de dos posiciones AMP MCP 9.5?
R: Los conectores de dos posiciones AMP MCP 9.5 de TE Connectivity están sellados a prueba de factores ambientales y diseñados para aplicaciones de cable a cable y de cable a placa. Los conectores de dos posiciones AMP MCP 9.5 se utilizan en aplicaciones con entornos hostiles, en los que incluso una pequeña degradación en la conexión puede resultar crítica.
P: ¿Cuáles son las aplicaciones adecuadas para los conectores de dos posiciones AMP MCP 9.5?
R: Camión, autobús, todoterreno, construcción, agricultura, minería, vehículos de emergencia, silvicultura, recreativo y marino.
P: ¿Cuándo debo usar los conectores de dos posiciones AMP MCP 9.5?
R: Los conectores de dos posiciones AMP MCP 9.5 proporcionan fiabilidad y rendimiento en el chasis, la caja de engranajes, los actuadores y la bomba hidráulica. Los conectores de dos posiciones AMP MCP 9.5 ofrecen fiabilidad probada en campo y calidad sólida. Las carcasas termoplásticas rectangulares ofrecen un amplio rango de temperatura de funcionamiento y los sellos de silicona de interfaz y de cable posterior permiten que los conectores resistan condiciones de temperatura y humedad extremas. Los conectores cuentan con un bloqueo deslizante integrado para el acoplamiento y un dispositivo de bloqueo secundario integrado para la alineación y retención del contacto.
LEER MÁS PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LOS CONECTORES DE DOS POSICIONES AMP MCP 9.5