Aplicaciones
P: ¿Qué es un conector AMPSEAL 16 Mini Lever?
R: El AMPSEAL 16 Mini Lever es un conector sellado a prueba de factores ambientales que se diseñó para su uso en necesidades de cable a cable en aplicaciones pasantes y de mamparo. Los conectores AMPSEAL 16 Mini Lever se utilizan en aplicaciones en entornos hostiles, en los que incluso una pequeña degradación en la conexión podría ser crítica.
P: ¿Cuáles son las aplicaciones adecuadas de los conectores AMPSEAL 16 Mini Lever?
R: Aptos para camiones, autobuses, vehículos de emergencia, vehículos de dos ruedas, así como para aplicaciones recreativas, de construcción, agricultura, minería y silvicultura.
P: ¿Cuándo debo usar los conectores AMPSEAL 16 Mini Lever?
R: Los conectores AMPSEAL 16 Mini Lever proporcionan confiabilidad y rendimiento en los mamparos, en el chasis o en la cabina. Los conectores AMPSEAL 16 Mini Lever ofrecen confiabilidad probada en el campo y una calidad sólida. Los puntos fuertes del diseño incluyen montaje con bridas, disposiciones de múltiples pines y flexibilidad de diseño. Los conectores AMPSEAL 16 Mini Lever ofrecen al diseñador la capacidad de utilizar contactos de varios tamaños dentro de una sola carcasa. Los accesorios están disponibles, incluidas las carcasas posteriores.
Características principales
P: ¿Cuáles son las características principales de los conectores AMPSEAL 16 Mini Lever?
R: Características principales del conector AMPSEAL 16 Mini Lever:
- Admite tamaños de contactos de 12 (25 amperios), 16 (13 amperios) y 20 (7,5 amperios)
- 16 y 24 disposiciones de cavidad
- Montaje con brida
- Carcasa de plástico rectangular
- Clip de montaje de colocación y deslizamiento sin herramientas
Rendimiento/Especificaciones
P: ¿Cuál es el rango de temperatura de los conectores AMPSEAL 16 Mini Lever?
R: Entre -40 °C y 125 °C.
P: ¿Qué tan duraderos son los conectores AMPSEAL 16 Mini Lever?
R: No hay defectos eléctricos o mecánicos después de 50 ciclos de enganche y desenganche.