Soluciones para aplicaciones pasantes y de mamparo
Los nuevos conectores AMPSEAL 16 Mini Lever proporcionan un nivel de protección medioambiental fundamental para las industrias que operan en entornos hostiles. El sistema ergonómico de bloqueo de la palanca garantiza un montaje sin complicaciones, mientras que la integración de tecnologías TPA (Terminal Position Assurance, aseguramiento de la posición del terminal) y CPA (Connector Position Assurance, aseguramiento de la posición del conector) brinda protección contra desbloqueos accidentales y garantiza una posición de contacto precisa. El diseño de montaje sin herramientas y los clips de montaje de tipo "colocar y deslizar", disponibles en 3 tamaños, resultan características esenciales para corregir el acoplamiento del panel.
Características del producto:
Ventajas de los conectores AMPSEAL 16 Mini Lever
- Ofrecen una solución sellada de conexión de señal y potencia híbrida con opciones 16 y 24 pines para aplicaciones pasantes y de mamparo.
- Garantizan un montaje sin complicaciones gracias al sistema de acoplamiento ergonómico de bloqueo de palanca.
- Mejoran la retención del terminal y garantizan la posición adecuada de este mediante la incorporación de la tecnología TPA estándar y brindan protección contra los desbloqueos accidentales gracias a la tecnología CPA.
- Ayudan a reducir los costos de aplicación y el tiempo de montaje gracias al diseño de montaje sin herramientas y a los clips de montaje de tipo "colocar y deslizar".
- Utilizan terminales de pin y enchufe estampados y soldados de 12 y 20 pines marca DEUTSCH y terminales de pin y enchufe de servicio pesado estampados y soldados (HDSF) de 16 pines marca AMPSEAL 16. Certifican además la norma MIL-C-3902.
- Brindan protección contra el ingreso de agua y polvo gracias a la certificación de nivel IP 6K7/IP 6K9K.
- Brindan flexibilidad de diseño gracias a las opciones de cubierta de hilos de 90° y 180° que satisfacen las necesidades de empaquetado de hilos y entubado corrugado.
Una opción ergonómica y flexible para aplicaciones de cable a cable.

Preguntas frecuentes
P.: ¿Qué es un conector AMPSEAL 16 Mini Lever?
R.: El AMPSEAL 16 Mini Lever es un conector sellado con protección medioambiental que se diseñó para su uso en necesidades de cable a cable en aplicaciones pasantes y de mamparo. Los conectores AMPSEAL 16 Mini Lever se utilizan en aplicaciones con entornos hostiles, en los que incluso una pequeña degradación en la conexión puede resultar crítica.
P.: ¿Cuáles son las aplicaciones adecuadas para el uso de conectores AMPSEAL 16 Mini Lever?
R.: Estos conectores se pueden utilizar en camiones, autobuses, vehículos de emergencia, vehículos de dos ruedas, así como en la industria de la construcción, agricultura, minería, silvicultura y en sectores recreativos.
P.: ¿Cuál es el rango de temperatura para los conectores AMPSEAL 16 Mini Lever?
R.: Entre -40 °C y 125 °C.