Aplicaciones
P: ¿Qué es un conector AMPSEAL?
R: Los conectores AMPSEAL proporcionan una sólida confiabilidad y un sellado a prueba de factores ambientales. Están disponibles en enchufes de cable y cabezales de montaje de PCB que están diseñados para resistir aplicaciones de alta temperatura debajo del capó.
P: ¿Cuáles son las aplicaciones apropiadas de los conectores AMPSEAL?
R: Aptos para camiones, autobuses, vehículos todoterreno, vehículos de emergencia, motocicletas, montacargas, y para aplicaciones recreativas, marinas y de la construcción, la agricultura, la minería, la silvicultura y de generación de energía.
P: ¿Cuándo debo usar los conectores AMPSEAL?
R: Los conectores AMPSEAL proporcionan confiabilidad y rendimiento en el motor o la transmisión, debajo del capó, para las unidades de control de la potencia, en el chasis o en la cabina. Los conectores AMPSEAL ofrecen confiabilidad comprobada en el campo y una sólida calidad. Los conectores AMPSEAL están diseñados para aplicaciones de cable a tablero en entornos hostiles.
Características principales
P: ¿Cuáles son las características principales de los conectores AMPSEAL?
R: Características principales de los conectores AMPSEAL:
- Admite tamaños de contactos de 1,3 mm (hasta 17 amperios los dorados y hasta 8 amperios los de estaño)
- 16 a 24 AWG (1,25 a 0,20 mm²)
- 8, 14, 23 y 35 disposiciones de cavidad
- Montaje en la PCB
- Carcasa rectangular termoplástica
- Sujetador integrado para el acoplamiento
- El bloqueo de cuña integrado confirma la alineación y retención de contactos
- CPA opcional y sellos de cabezales para mayor confiabilidad
- Los accesorios de carcasas posteriores que no requieren herramientas son fáciles de instalar para una mayor protección y una menor tensión del cable
Rendimiento/Especificaciones
P: ¿Cuál es el rango de temperatura de los conectores AMPSEAL?
A: Funcionamiento a temperaturas de -40 °C a +125 °C para chapado en oro, -40 °C a +105 °C para chapado en estaño
P: ¿Qué tan duraderos son los conectores AMPSEAL?
R: Muestras de acoplamiento y desacoplamiento durante 10 ciclos a una velocidad máxima de 600 ciclos por hora. Nota: Deberá cumplir con los requisitos visuales, no mostrar daños físicos y cumplir con los requisitos de pruebas adicionales, tal como se especifica en la Secuencia de prueba en la Figura 3 del documento del producto de TE 108-1329.
P: ¿Cuál es la resistencia de aislamiento de los conectores AMPSEAL?
R: 100 megohmios como mínimo. EIA 364-21C e IEC 60512-3-1. Prueba entre contactos adyacentes de muestras acopladas.
P: ¿Cuál es la clasificación de inmersión de los conectores AMPSEAL?
R: Clasificación de inmersión de IP67/69K
P: ¿Cuál es la clasificación de vibración de los conectores AMPSEAL?
R: EIA 364-21C e IEC 60512-3-1. Someta las muestras acopladas a 10 Gs durante 8 horas de cada plano.
P: ¿Cuál es la clasificación de corriente y la clasificación de voltaje de los conectores AMPSEAL?
R: Hasta 17 A (oro) y hasta 8 A (estaño). Hasta 250 VCA.
Materiales
P: ¿De qué material están hechas las carcasas del conector AMPSEAL?
R: Las carcasas de los conectores AMPSEAL están hechas de PBT resistente lleno de vidrio.
P: ¿De qué están hechas las arandelas del conector AMPSEAL?
R: Las arandelas del conector AMPSEAL están hechas de caucho de silicona.
P: ¿De qué material están hechas las cuñas de bloqueo del conector AMPSEAL?
R: Las cuñas de bloqueo del conector AMPSEAL están hechas de PBT resistente.
P: ¿De qué material están hechos los sellos del conector AMPSEAL?
R: Los sellos del conector AMPSEAL están hechos de caucho de silicona.