Conectores sellados PCB
Nuestros conectores AMPSEAL están diseñados para aplicaciones de cable a placa en entornos hostiles. Pensados a prueba de factores ambientales para una sólida confiabilidad, estos conectores están disponibles en enchufes de cable y cabezales de PCB diseñados para soportar temperaturas y humedad extremas, incluidas las aplicaciones de alta temperatura debajo del capó. El conector de la carcasa del receptáculo premontado cuenta con sellado de contacto incorporado para eliminar las arandelas de sellado de cables individuales, mientras que un sello interfacial integral protege los conectores acoplados.
Características del producto
- Admite tamaños de contacto de 1,3 mm (hasta 17 amperios los dorados y hasta 8 amperios los de estaño)
- 16-24 AWG (1,25 - 0,20 mm2)
- 8, 14, 23 y 35 disposiciones de cavidad
- Conector PCB
- Carcasa rectangular termoplástica
- Sujetador integrado para el acoplamiento
- El bloqueo de cuña integrado confirma la alineación y retención de contactos
- CPA opcional y sellos de cabezales para mayor fiabilidad
- Los accesorios de carcasas posteriores que no requieren herramientas son fáciles de instalar para una mayor protección y una menor tensión del cable
Especificaciones de AMPSEAL
- Sellos de cable: caucho de silicona
- Sello de acoplamiento: caucho de silicona
- Cubierta: PBT relleno de vidrio
- Cuña de bloqueo: PBT
1.3
Admite tamaños de contacto de 1,3 mm (hasta 17 amperios los dorados y hasta 8 amperios los de estaño)
16-24
AWG (1,25-0,20 mm²)
Dimensiones de la serie AMPSEAL

Cavidad | Conector AMPSEAL | Cabezal AMPSEAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitud total A |
Altura total B |
Ancho total C |
Longitud total recta D |
Altura total E |
Ancho total F |
Longitud total a 90° G |
|
8 | 1.32 (33.6) | 1.36 (34.6) | 1.08 (27.4) | 1.35 (34.3) | 1.26 (32.1) | 1.61 (40.8) | 1.49 (37.9) |
14 | 1.32 (33.6) |
1.36 (34.6) |
1.39 (35.4) | 1.35 (34.3) | 1.26 (32.1) | 1.92 (48.8) | 1.49 (37.9) |
23 | 1.32 (33.6) | 1.36 (34.6) | 1.87 (47.4) | 1.35 (34.3) | 1.26 (32.1) | 2.39 (60.8) | 1.49 (37.9) |
35 | 1.32 (33.6) | 1.36 (34.6) | 2.50 (63.4) | 1.35 (34.3) | 1.26 (32.1) | 3.03 (76.9) | 1.49 (37.9) |