Preguntas frecuentes

Conector de pines para PCB AMPSEAL 16 de terminales coaxiales

P: ¿Por qué es el conector de pines para PCB AMPSEAL 16 de terminales coaxiales ideal para entornos industriales y de transporte rigurosos?

R: El conector de pines para PCB AMPSEAL 16 de terminales coaxiales cuenta con un grado de protección IP67 contra agua, polvo y contaminantes. El blindaje minimiza la interferencia electromagnética (EMI) y funciona de manera confiable en un amplio rango de temperatura, que oscila entre -40 °C y +125 °C, lo que lo hace ideal para entornos difíciles.

 

P: ¿Cómo se mejora la conectividad de datos en aplicaciones industriales con el conector de pines para PCB AMPSEAL 16 de terminales coaxiales?

R: Estos conectores de pines para PCB cuentan con una impedancia de 50 ohm para una integridad de señal estable para una comunicación confiable en telemática, sistemas de infoentretenimiento y diagnósticos. La configuración de cable a PCB y las opciones de montaje flexibles, en ángulo recto y vertical, posibilitan una integración perfecta en los sistemas industriales modernos.


P: ¿En qué configuraciones y características está disponible el conector de pines para PCB AMPSEAL 16 de terminales coaxiales?

R: El conector de pines para PCB AMPSEAL 16 de terminales coaxiales está disponible en configuraciones de 1, 4 y 5 posiciones, con opciones de montaje en PCB en ángulo recto o vertical. Cuentan una carcasa de color aqua para fácil identificación, contactos externos estañados para mayor durabilidad y un empaque en bandeja para un ensamble eficiente.

Preguntas frecuentes

Conector AMPSEAL 16 con terminales coaxiales

P: ¿Cuáles son las ventajas principales de los conectores AMPSEAL 16 en entornos difíciles?

R: Los conectores AMPSEAL 16 están diseñados para condiciones difíciles con un grado de protección IP67 o IP69K contra el polvo y el agua cuando se utilizan con carcasas posteriores. Además, son de un termoplástico robusto y sólido que proporciona resistencia a la vibración, impactos mecánicos y temperaturas extremas que oscilan entre -40 °C y +105 °C.

 

P: ¿Qué tipos de cables son compatibles con los conectores AMPSEAL 16?

R: Los conectores son compatibles con cables coaxiales RTK031 y RG174 estándares de 50 ohm, que, por lo general, se utilizan en aplicaciones automotrices e industriales. Esta compatibilidad simplifica la integración en las arquitecturas coaxiales actuales.

 

P: ¿Cómo simplifican los conectores el ensamble y el mantenimiento?

R: Los conectores AMPSEAL 16 tienen un sello integrado, lo que elimina la necesidad de componentes adicionales como tubos termorretráctiles. Con el dispositivo de sujeción para el aseguramiento de la posición del conector (CPA) y el sujetador primario reforzado (PLR) se posiciona el contacto con seguridad, lo que reduce el riesgo de desalineación y simplifica los procesos de ensamble y mantenimiento.

 

P: ¿Qué configuraciones y opciones de conexión están disponibles?

R: Los conectores AMPSEAL 16 están disponibles en configuraciones de cable a cable, de montaje bulkhead y de cable a PCB o dispositivo. También vienen en cuatro opciones de codificación por colores, que ayudan a reducir los errores de ensamble y dan respuesta a los requisitos de versatilidad de aplicación.

 

P: ¿En qué tipos de aplicaciones de transporte industrial y comercial se utilizan estos conectores?

R: Los conectores AMPSEAL 16 son de amplio uso en:

  • Agricultura: conexión de GPS, unidades de telemetría y sensores agrícolas de precisión.
  • Construcción: establecen conexiones confiables para módulos de control y cámaras de seguridad en maquinaria pesada.
  • Camiones: para telemática, infoentretenimiento y sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS).
  • Transporte público: alimentan los sistemas de información al pasajero, las cámaras de vigilancia y el manejo de baterías en autobuses.