Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Ventajas principales:

Conector de pines para PCB AMPSEAL 16 de terminales coaxiales

  • Integridad de señal confiable para sistemas críticos: con una impedancia de 50 ohm y blindaje, los conectores de pines para PCB AMPSEAL 16 de terminales coaxiales están diseñados para brindar un rendimiento de señal estable y resistente a las interferencias para una transmisión de datos confiable en vitales aplicaciones en entornos industriales y comerciales.
  • Rendimiento sólido en entornos difíciles: sellables y con blindaje, estos conectores de pines para PCB están diseñados para tolerar el polvo, las vibraciones y las temperaturas extremas que oscilan entre -40 °C y +125 °C para un rendimiento duradero en condiciones difíciles.
  • Integración flexible para un diseño simplificado: las opciones de montaje en ángulo recto y vertical en PCB son versátiles y permiten la integración en diseños de dispositivos compactos o complejos.
  • Ingeniería de precisión para conexiones confiables: con un pin de acoplamiento con diámetro de 2.5 mm y un terminal tab con grosor de 0.66 mm, estos conectores de pines para PCB favorecen la estabilidad de las conexiones de cable a PCB, lo que podría reducir la necesidad de mantenimiento y mejorar la confiabilidad del sistema.
  • Diseñados para aplicaciones industriales y de transporte: estos conectores de pines para PCB son especialmente para aplicaciones de señales e ideales para telemática, sistemas de infoentretenimiento y equipos de diagnóstico, y satisfacen las necesidades únicas de los sistemas de transporte industrial y comercial.

Características principales:

Conector de pines para PCB AMPSEAL 16 de terminales coaxiales

 

Características Detalles
Tipo de conector
Cable a PCB
Conectado a
PCB
Número de posiciones
1, 4, 5
Impedancia
50 Ω
Orientación de montaje de PCB
Ángulo recto, vertical
Sellable

Blindado

Rango de temperatura de funcionamiento
-40 °C a +125 °C (-40 °F a +257 °F)
Diámetro del pin de acoplamiento
 2.5 mm (0.098 in)
Grosor de terminal tab 0.66 mm (0.026 in)
Distancia entre pines 5.3 mm (0.21 in)
Color de la carcasa Aqua
Tipo de montaje del conector Montable a placa
Recubrimiento del contacto exterior Estaño (Sn)
Aplicación de circuitos Señal

Aplicaciones reales:

Conector de pines para PCB AMPSEAL 16 de terminales coaxiales

  • Sistemas telemáticos: se utilizan en el seguimiento de vehículos, la administración de flotillas y el diagnóstico a distancia para una comunicación de datos fluida entre los sistemas a bordo y las unidades de control centrales.
  • Sistemas de infoentretenimiento: hacen posible la conectividad de datos para los sistemas de entretenimiento y de navegación para una comunicación sólida de cable a PCB en autobuses, camiones y vehículos recreativos.
  • Sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS): se integran en sistemas que requieren una transmisión de datos confiable para funciones como la prevención de colisiones, las advertencias de cambio de carril y el control de velocidad adaptativo.
  • Diagnóstico a bordo (OBD): hacen posible la comunicación entre el equipo de diagnóstico y los sensores del vehículo para que los equipos de mantenimiento monitoreen y solucionen problemas de rendimiento en el sistema de manera efectiva.
  • Sistemas de vehículos eléctricos e híbridos: proporcionan conectividad de datos para sistemas de manejo de baterías (BMS) y otros componentes electrónicos críticos en vehículos eléctricos e híbridos modernos.
  • Maquinaria pesada: se utilizan en maquinaria de construcción y agrícola para aplicaciones con gran cantidad de señales, como la transferencia de datos del sensor y la comunicación de la unidad de control.
  • Tren motriz y control del motor: facilitan el intercambio de datos entre los módulos de control y los sensores en vehículos industriales, lo que brinda un excelente rendimiento del motor y control de emisiones.
  • Sistemas de datos para vehículos recreativos: ideales para aplicaciones en vehículos todoterreno y marítimos que requieren una conectividad de datos duradera y eficiente en condiciones exteriores adversas.
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Conector de pines para PCB AMPSEAL 16 de terminales coaxiales

P: ¿Por qué es el conector de pines para PCB AMPSEAL 16 de terminales coaxiales ideal para entornos industriales y de transporte rigurosos?

R: El conector de pines para PCB AMPSEAL 16 de terminales coaxiales cuenta con un grado de protección IP67 contra agua, polvo y contaminantes. El blindaje minimiza la interferencia electromagnética (EMI) y funciona de manera confiable en un amplio rango de temperatura, que oscila entre -40 °C y +125 °C, lo que lo hace ideal para entornos difíciles.

 

P: ¿Cómo se mejora la conectividad de datos en aplicaciones industriales con el conector de pines para PCB AMPSEAL 16 de terminales coaxiales?

R: Estos conectores de pines para PCB cuentan con una impedancia de 50 ohm para una integridad de señal estable para una comunicación confiable en telemática, sistemas de infoentretenimiento y diagnósticos. La configuración de cable a PCB y las opciones de montaje flexibles, en ángulo recto y vertical, posibilitan una integración perfecta en los sistemas industriales modernos.


P: ¿En qué configuraciones y características está disponible el conector de pines para PCB AMPSEAL 16 de terminales coaxiales? 

R: El conector de pines para PCB AMPSEAL 16 de terminales coaxiales está disponible en configuraciones de 1, 4 y 5 posiciones, con opciones de montaje en PCB en ángulo recto o vertical. Cuentan una carcasa de color aqua para fácil identificación, contactos externos estañados para mayor durabilidad y un empaque en bandeja para un ensamble eficiente.

 

 

 

MÁS PREGUNTAS FRECUENTES

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

  • Conector mixto e híbrido  No

  • Sistema de conectores  Cable a placa

  • Sellable 

Características de la configuración

  • Número de filas  1, 2

  • Orientación del montaje en PCB  Ángulo recto, Vertical

  • Número de posiciones  1, 4, 5

Características eléctricas

  • Impedancia (Ω) 50

Características del cuerpo

  • Conector y código de polarización  4, A

Características del contacto

  • Material de recubrimiento de contacto exterior  Estaño (Sn)

  • Grosor de terminal tab  .66 mm [ .026 in ]

  • Diámetro de pin de conexión  2.5 mm [ .098 in ]

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) .5, 1, 3

Características de la terminación

  • Método de conexión a PCB  Orificio pasante: soldadura

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa

Características de la carcasa

  • Color de la carcasa  Azul agua, Negro, Negro azabache

  • Distancia entre pines  5.3 mm [ .21 in ]

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C) 105, 125

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F) 221, 257

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 105, -40 – 125

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 257, -40 – 221

Operación/aplicación

  • Con protección 

  • Aplicación de circuitos  Señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94HB, UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bandeja

  • Cantidad por empaque  40

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-AI5-ADH16

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.