Aplicaciones
P: ¿Qué es un conector DRC?
R: Los conectores DEUTSCH DRC sellados a prueba de factores ambientales están diseñados para las aplicaciones de cable a cable, de cable a tablero y de cable a dispositivo. Los conectores DRC se utilizan en aplicaciones en entornos hostiles, en los que incluso una pequeña degradación en la conexión podría ser crítica.
P: ¿Cuáles son las aplicaciones apropiadas para los conectores DRC?
R: Aptos para camiones, autobuses, vehículos todoterreno, vehículos de emergencia, motocicletas, y para aplicaciones recreativas, marinas y de la construcción, la agricultura, la minería y la silvicultura.
P: ¿Cuándo debo usar los conectores DRC?
R: Los conectores DEUTSCH DRC proporcionan fiabilidad y rendimiento en el motor o la transmisión, debajo del capó, en las unidades de control de potencia, los mamparos, en el chasis o en la cabina. Los conectores DRC ofrecen confiabilidad comprobada en el campo y una sólida calidad. Los puntos fuertes del diseño DRC incluyen montaje opcional con bridas, disposiciones de múltiples pines, bajos costos y flexibilidad de diseño. Los conectores DRC ofrecen al diseñador la capacidad de utilizar contactos de varios tamaños dentro de una sola carcasa.
Características principales
P: ¿Cuáles son las características principales de los conectores DRC?
R: Características principales de los conectores DRC:
- Admite tamaños de contactos de 16 (13 amperios) y 20 (7,5 amperios)
- De 14 a 22 AWG (de 2,50 mm² a 0,35 mm2)
- 24, 38, 40, 50, 60, 64, 70 y 76 disposiciones de cavidad
- Montaje en línea, con brida o en PCB
- Carcasa rectangular termoplástica
- Tornillo extractor para el acoplamiento
Rendimiento/Especificaciones
P: ¿Cuál es el rango de temperatura de los conectores DRC?
R: Funcionamiento a temperaturas de -55 °C a +125 °C
P: ¿Qué tan duraderos son los conectores DRC?
R: No hay defectos eléctricos o mecánicos después de 100 ciclos de enganche y desenganche.
P: ¿Cuál es la resistencia de aislamiento de los conectores DRC?
R: 1000 megaohmios como mínimo a 25 °C.
P: ¿Cuál es la clasificación de inmersión de los conectores DRC?
R: Clasificación IP68
P: ¿Cuál es la clasificación de vibración de los conectores DRC?
R: No se desbloquea ni se desacopla y no muestra daños mecánicos o físicos tras los niveles de vibración sinusoidal de 20 G de 10 Hz a 2000 Hz en cada uno de los tres planos perpendiculares entre sí. Ninguna discontinuidad eléctrica es superior a 1 microsegundo.
P: ¿Cuál es el voltaje de soporte dieléctrico de los conectores DRC?
R: Fuga de corriente inferior a 2 miliamperios a 1500 VCA.
P: ¿Cuál es la capacidad hidrófuga de los conectores DRC?
R: Los conectores no muestran daños cuando se exponen a la mayoría de los fluidos utilizados en aplicaciones industriales.
P: ¿Qué tan resistentes a la humedad son los conectores DRC?
R: Las conexiones correctamente cableadas y acopladas son resistentes a una inmersión a tres pies de agua sin perder sus cualidades electrónicas ni tener fugas.
P: ¿Cuáles son las especificaciones de ciclo térmico de los conectores DRC?
R: Sin agrietamiento, astillado o fuga después de 20 ciclos de prueba de -55 °C a +125 °C.
Materiales
P: ¿De qué material están hechas las carcasas del conector DRC?
R: Las carcasas de los conectores DRC están hechas de PA resistente lleno de vidrio y PPS lleno de vidrio.
P: ¿De qué están hechas las arandelas del conector DRC?
R: Las arandelas del conector DRC están hechas de caucho de silicona.
P: ¿De qué material están hechos los sellos interfaciales del enchufe para conector DRC?
R: Los sellos interfaciales del enchufe para conector DRC están hechos de caucho de silicona.