Variedad de opciones para la flexibilidad del diseño
Nuestros conectores DEUTSCH DRC están diseñados para aplicaciones de alto número de pines y entornos hostiles. Se ofrecen estos conectores rectangulares a prueba de factores ambientales con disposiciones de accesorios de 24, 40, 50, 60, 64 y 70 cavidades que admiten contactos DEUTSCH de 16 y 20 de tamaño. Hay varias opciones de montaje disponibles, incluido el montaje en línea, el montaje con brida y el montaje en la PCB.
Características del producto
- Admite tamaños de contacto 16 (13 amperios) y 20 (7,5 amperios)
- 14-22 AWG (2.50-0.35 mm2)
- 24, 40, 50, 60, 64, 70 y 80 disposiciones de cavidad
- Montaje en línea, de brida o de PCB
- Carcasa rectangular termoplástica
- Tornillo extractor para el acoplamiento
Especificaciones del material
- Arandela: caucho de silicona
- Retenedor del inserto: termoplástico
- Sello interfacial del receptáculo: caucho de silicona
- Cubierta: termoplástica
- Bloqueos de cuña: termoplásticos
14-22
14-22 AWG (2,50 mm² - 0,35 mm²)

Carcasa rectangular termoplástica
Especificaciones de rendimiento
Los conectores eléctricos DEUTSCH resistirán los duros desafíos ambientales que son comunes a los mercados industriales que requieren un rendimiento avanzado. Se deben utilizar piezas, procedimientos y herramientas adecuados.
- Temperatura: funciona a temperaturas de -55 °C a +125 °C continuas a la corriente nominal.
- Durabilidad: no hay defectos eléctricos o mecánicos después de 100 ciclos de enganche y desenganche.
- Vibración: no se desbloquea ni se desacopla y no muestra daños mecánicos o físicos tras los niveles de vibración sinusoidal de 20 G de 10 a 2000 Hz en cada uno de los tres planos perpendiculares entre sí. Ninguna discontinuidad eléctrica es superior a 1 microsegundo.
- Choque físico: no hay desbloqueo, desajuste ni otro resultado insatisfactorio durante o después de 50 G en cada uno de los tres planos mutuamente perpendiculares. Ninguna discontinuidad eléctrica es superior a 1 microsegundo. MIL-STD 202, método 213, condición “C”.
- Hidrófugo: los conectores no muestran daños cuando se exponen a la mayoría de los fluidos utilizados en aplicaciones industriales.
- Resistencia de aislamiento: 1000 megaohmios como mínimo a 25 °C.
- Resistencia a la humedad: las conexiones correctamente cableadas y acopladas resistirán la inmersión bajo tres pies de agua sin perder sus cualidades electrónicas ni tener fugas.
- Voltaje de resistencia dieléctrica: la fuga de corriente es inferior a 2 miliamperios a 1500 VCA.
- Ciclo térmico: sin agrietamiento, astillado o fuga después de 20 ciclos de prueba de -55 °C a +125 °C.
Dimensiones de la serie DEUTSCH DRC

Cavidad | Enchufe DRC | Receptáculo DRC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Longitud total A |
Altura total B |
Ancho total C |
Longitud total D |
Altura total E |
Ancho total F |
|
24 (tamaño 20) | 1.435 (36.45) | 1.244 (31.60) | 2.004 (50.90) | 1.785 (45.34) | 1.500 (38.10) | 3.104 (78.84) |
24 (tamaño 16) | 1.600 (40.64) | 1.148 (29.16) |
2.100 (53.34) | 1.742 (44.25) | 1.202 (30.53) | 2.154 (54.71) |
38 | 1.435 (36.45) | 1.274 (32.36) | 2.700 (68.58) | |||
40 (tamaño 20) | 13.80 (35.05) | 1.244 (31.60) | 2.700 (68.58) | 1.785 (45.34) | 1.500 (38.10) | 3.800 (96.52) |
40 (tamaño 16) | 1.597 (40.56) | 1.202 (30.53) | 2.868 (72.85) | 1.699 (43.15) | 1.202 (30.53) | 2.908 (73.86) |
50 | 1.435 (36.45) | 1.408 (35.76) | 2.700 (68.58) | 1.987 (50.47) | 3.094 (78.59) | |
60 | 1.435 (36.45) | 1.448 (36.78) | 2.700 (68.58) | 2.161 (54.89) | 3.094 (78.59) | |
64 | 1.785 (45.34) | 1.500 (38.10) | 5.866 (149.00) | |||
70 | 1.643 (41.73) | 1.421 (36.90) | 4.094 (103.99) | 1.757 (44.63) | 1.421 (36.09) | 4.094 (103.99) |
76 | 1.115 (28.32) |
1.827 (46.41) | 5.686 (144.42) | |||
80 | 1.320 (33.53) | 6.363 (161.62) |