Aplicaciones

P:    ¿Qué es un conector DT?

R:     Los conectores DEUTSCH DT sellados a prueba de factores ambientales están diseñados para las aplicaciones de cable a cable, de cable a tablero y de cable a dispositivo. Los conectores DT se utilizan en aplicaciones en entornos hostiles, en los que incluso una pequeña degradación en la conexión podría ser crítica.


P:    ¿Cuáles son las aplicaciones apropiadas para los conectores DT?

R:    Aptos para camiones, autobuses, vehículos todoterreno, vehículos de emergencia, motocicletas, y para aplicaciones recreativas, marinas y de la construcción, la agricultura, la minería y la silvicultura.


P:    ¿Cuándo debo usar los conectores DT?

R:    Los conectores DEUTSCH DT proporcionan confiabilidad y rendimiento en el motor o la transmisión, debajo del capó, en los controladores del motor, las interfaces del solenoide, en el chasis o en la cabina. Los conectores DT ofrecen una confiabilidad comprobada en el campo y una sólida calidad. Los puntos fuertes del diseño DT incluyen montaje opcional con bridas, disposiciones de múltiples pines, bajos costos y flexibilidad de diseño. Los conectores DT le permiten al diseñador utilizar varios contactos de tamaño 16, cada uno con una capacidad continua de 13 amperios, dentro de una sola carcasa.
 

Características principales

P:    ¿Cuáles son las características principales de los conectores DT?

R:     Características principales de los conectores DT:

  •     Admite contactos de tamaño 16 (13 amperios)
  •     14-20 AWG
  •     2, 3, 4, 6, 8 y 12 disposiciones de cavidad
  •     Montaje en línea, con brida o en PCB
  •     Carcasa rectangular termoplástica
  •     Sujetador integrado para el acoplamiento
  •     Los bloqueos de cuña garantizan la alineación y retención de contactos

Rendimiento/Especificaciones

P:    ¿Cuál es el rango de temperatura de los conectores DT?
R:     Funcionamiento a temperaturas de -55 °C a +125 °C

 

P:    ¿Qué tan duraderos son los conectores DT?
R:     No hay defectos eléctricos o mecánicos después de 100 ciclos de enganche y desenganche.


P:    ¿Cuál es la resistencia de aislamiento de los conectores DT?

R:     1000 megaohmios como mínimo a 25 °C.


P:   ¿Cuál es la clasificación de inmersión de los conectores DT?
R:     Clasificación IP68


P:   ¿Cuál es la clasificación de vibración de los conectores DT?
R:     No se desbloquea ni se desacopla y no muestra daños mecánicos o físicos tras los niveles de vibración sinusoidal de 20 G de 10 Hz a 2000 Hz en cada uno de los tres planos perpendiculares entre sí. Ninguna discontinuidad eléctrica es superior a 1 microsegundo.


P:    ¿Cuál es el voltaje de soporte dieléctrico de los conectores DT?

R:     Fuga de corriente inferior a 2 miliamperios a 1500 VCA.


P:    ¿Cuál es la capacidad hidrófuga de los conectores DT?
R:     Los conectores no muestran daños cuando se exponen a la mayoría de los fluidos utilizados en aplicaciones industriales.


P:    ¿Qué tan resistentes a la humedad son los conectores DT?
R:     Las conexiones correctamente cableadas y acopladas son resistentes a una inmersión a tres pies de agua sin perder sus cualidades electrónicas ni tener fugas.


P:    ¿Cuáles son las especificaciones del ciclo térmico de los conectores DT?
R:     Sin agrietamiento, astillado o fuga después de 20 ciclos de prueba de -55 °C a +125 °C.

Materiales

P:    ¿De qué material están hechas las carcasas del conector DT?

R:     Las carcasas de los conectores DT están hechas de PA resistente lleno de vidrio.


P:    ¿De qué están hechas las arandelas del conector DT?
R:     Las arandelas del conector DT están hechas de caucho de silicona.


P:    ¿De qué material están hechos los bloqueos de cuña del conector DT?
R:     Los bloqueos de cuña de los conectores DT están hechas de PBT resistente lleno de vidrio.


P:    ¿De qué material están hechos los sellos interfaciales del enchufe para conector DT?
R:     Los sellos interfaciales del enchufe para conector DT están hechos de caucho de silicona.