Conectores sellados para conexiones de cable a cable y de cable a placa
Los conectores DEUTSCH DT están diseñados para establecer conexiones confiables y de alto rendimiento en aplicaciones de transporte industrial y comercial, por ejemplo, debajo del cofre, en el chasis y en la cabina. La carcasa termoplástica con homologación V-0 presenta un amplio intervalo de temperaturas de funcionamiento y de resistencia a la exposición a rayos UV. El cable trasero de silicona y los sellos de interfaz otorgan un grado de protección contra la entrada de residuos y humedad de hasta IP68. La línea de conectores DEUTSCH DT es compatible con los contactos redondos DEUTSCH de tamaño 16, que operan a 13A.
DEUTSCH DT - ¿Cómo seleccionar las piezas adecuadas?
Folleto de selección de DEUTSCH DT
Creamos una vista interactiva de un conector DEUTSCH DT. Enumeramos los componentes requeridos y opcionales para ayudarte a seleccionar todas las piezas que necesitas para construir tus conectores. Descarga el folleto de selección y haz clic en los componentes individuales para acceder a las páginas de los productos.

Serie de conectores DEUTSCH DT
Características del producto
- Es compatible con contactos tamaño 16 (13 amperios)
- Calibre 14-20 AWG (2.50-0.50 mm2)
- Disposiciones de 2, 3, 4, 6, 8 y 12 cavidades
- Montaje en línea, de brida o de PCB
- Carcasa rectangular termoplástica
- Sujetador integrado para el acoplamiento
- Los cierres de cuña confirman la alineación y retención de los contactos
- Accesorios disponibles: carcasas posteriores, fundas, tapas antipolvo, empaques y clips de montaje
Especificaciones del material
- Arandela: caucho de silicona
- Retenedor del inserto: termoplástico
- Sello interfacial del receptáculo: caucho de silicio
- Carcasa: termoplástica
- Cierres de cuña: termoplásticos
Especificaciones de rendimiento
Los conectores eléctricos DEUTSCH resistirán los severos retos ambientales que son comunes a los mercados industriales en los que se requiere un rendimiento avanzado. Se deben utilizar piezas, procedimientos y herramientas adecuados.
- Temperatura: funciona a temperaturas de -55 °C a +125 °C continuas a la corriente nominal.
- Durabilidad: sin defectos eléctricos o mecánicos después de 100 ciclos de conexión y desconexión.
- Vibración: no se desbloquea ni se desacopla y no presenta daños mecánicos ni físicos tras los niveles de vibración sinusoidal de 20 G de 10 a 2000 Hz en cada uno de los tres planos perpendiculares entre sí. Sin discontinuidades eléctricas superiores a 1 microsegundo.
- Choque físico: no hay desbloqueo, desacoplamiento ni otro resultado insatisfactorio durante o después de 50 G en cada uno de los tres planos mutuamente perpendiculares. Sin discontinuidades eléctricas superiores a 1 microsegundo. MIL-STD 202, método 213, condición C.
- Hidrófugos: los conectores no muestran daños cuando se exponen a la mayoría de los fluidos que se utilizan en las aplicaciones industriales.
- Resistencia eléctrica: 1000 megaohmios como mínimo a 25 °C.
- Resistencia a la humedad: las conexiones con cableado y acoplamiento adecuados resistirán la inmersión bajo tres pies de agua sin perder las cualidades electrónicas ni tener fugas.
- Voltaje de resistencia dieléctrica: la fuga de corriente es inferior a 2 miliamperios a 1500 V de CA.
- Ciclo térmico: sin grietas, astillamientos o fugas después de 20 ciclos de prueba de -55 °C a + 125 °C.
Conectores DEUTSCH DT con tapa a presión

Mejor rendimiento del sellado
-
Obtén más información acerca de nuestros conectores DEUTSCH DT con tapa a presión
Los conectores DEUTSCH DT de 2 y 3 pines con tapa a presión son nuevas opciones en la reconocida línea de conectores. El innovador diseño de tapa a presión se incorpora a la reconocida línea de conectores DEUTSCH DT, que es la opción probada en la práctica y a futuro para aplicaciones de entornos hostiles, como camiones, autobuses, vehículos agrícolas y de construcción, así como otros mercados donde se necesita la protección contra el medio ambiente.
Dimensiones de la serie DEUTSCH DT

Cavidad | Enchufe DT | Receptáculo DT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Longitud total A | Altura total B | Ancho total C | Longitud total D | Altura total E | Ancho total F | |
2 | 1.118 (28.4) |
0.628 (15.95) |
0.591 (15.01) | 1.708 (43.38) |
0.670 (17.02) |
0.675 (17.15) |
3 | 1.118 (28.4) | 0.934 (23.72) | 0.718 (18.23) | 1.698 (43.13) |
0.973 (24.71) |
0.832 (21.13) |
4 | 1.218 (30.94) | 0.724 (18.39) | 0.716 (18.19) |
1.808 (45.92) |
0.776 (19.71) |
0.820 (20.83) |
6 | 1.218 (30.94) | 0.891 (22.63) | 0.716 (18.19) | 1.808 (45.92) | 0.951 (24.160) |
0.820 (20.83) |
8 | 1.217 (30.91) | 0.776 (19.71) | 1.465 (37.21) |
1.798 (45.67) |
1.000 (25.40) |
1.435 (36.45) |
12 | 1.218 (30.94) | 0.716 (18.19) | 1.575 (40.01) |
1.808 (45.92) |
0.876 (22.25) |
1.597 (40.56) |