Aplicaciones
P: ¿Qué es un conector DTP?
R: Los conectores DEUTSCH DTP sellados a prueba de factores ambientales están diseñados para aplicaciones de cable a cable y de cable a tablero. Los conectores DTP se utilizan en aplicaciones en entornos hostiles, en los que incluso una pequeña degradación en la conexión podría ser crítica.
P: ¿Cuáles son las aplicaciones apropiadas para los conectores DTP?
R: Aptos para camiones, autobuses, vehículos todoterreno, vehículos de emergencia, motocicletas, y para aplicaciones recreativas, marinas y de la construcción, la agricultura, la minería y la silvicultura.
P: ¿Cuándo debo usar los conectores DTP?
R: Los conectores DEUTSCH DTP proporcionan confiabilidad y rendimiento en el motor o la transmisión, debajo del capó, en las unidades de control de la potencia, en el chasis o en la cabina. Los conectores DTP ofrecen confiabilidad comprobada en el campo y una sólida calidad. Los puntos fuertes del diseño DTP incluyen montaje opcional con bridas, disposiciones de múltiples pines, bajos costos y flexibilidad de diseño. Los conectores DTP le permiten al diseñador utilizar varios contactos de tamaño 12, cada uno con una capacidad continua de 25 amperios, dentro de una sola carcasa.
Características principales
P: ¿Cuáles son las características principales de los conectores DTP?
R: Características principales de los conectores DTP:
- Admite contactos de tamaño 12 (25 amperios)
- De 10 a 14 AWG (de 6,00 mm² a 2,00 mm²)
- 2 y 4 disposiciones de cavidad
- Montaje en línea, con brida o en PCB
- Carcasa rectangular termoplástica
- Sujetador integrado para el acoplamiento
- Los bloqueos de cuña confirman la alineación y retención de contactos
Rendimiento/Especificaciones
P: ¿Cuál es el rango de temperatura de los conectores DTP?
R: Funcionamiento a temperaturas de -55 °C a +125 °C
P: ¿Qué tan duraderos son los conectores DTP?
R: No hay defectos eléctricos o mecánicos después de 100 ciclos de enganche y desenganche.
P: ¿Cuál es la resistencia de aislamiento de los conectores DTP?
R: 1000 megaohmios como mínimo a 25 °C.
P: ¿Cuál es la clasificación de inmersión de los conectores DTP?
R: Clasificación IP68
P: ¿Cuál es la clasificación de vibración de los conectores DTP?
R: No se desbloquea ni se desacopla y no muestra daños mecánicos o físicos tras los niveles de vibración sinusoidal de 20 G de 10 Hz a 2000 Hz en cada uno de los tres planos perpendiculares entre sí. Ninguna discontinuidad eléctrica es superior a 1 microsegundo.
P: ¿Cuál es el voltaje de soporte dieléctrico de los conectores DTP?
R: Fuga de corriente inferior a 2 miliamperios a 1500 VCA.
P: ¿Cuál es la capacidad hidrófuga de los conectores DTP?
R: Los conectores no muestran daños cuando se exponen a la mayoría de los fluidos utilizados en aplicaciones industriales.
P: ¿Qué tan resistentes a la humedad son los conectores DTP?
R: Las conexiones correctamente cableadas y acopladas son resistentes a una inmersión a tres pies de agua sin perder sus cualidades electrónicas ni tener fugas.
P: ¿Cuáles son las especificaciones del ciclo térmico de los conectores DTP?
R: Sin agrietamiento, astillado o fuga después de 20 ciclos de prueba de -55 °C a +125 °C.
Materiales
P: ¿De qué material están hechas las carcasas del conector DTP?
R: Las carcasas de los conectores DTP están hechas de PA resistente lleno de vidrio.
P: ¿De qué están hechas las arandelas del conector DTP?
R: Las arandelas del conector DTP están hechas de caucho de silicona.
P: ¿De qué material están hechos los bloqueos de cuña del conector DTP?
R: Los retenedores del inserto del conector DTP están hechos de PBT resistente lleno de vidrio.
P: ¿De qué material están hechos los sellos interfaciales del enchufe para conector DTP?
R: Los sellos interfaciales del enchufe para conector DTP están hechos de caucho de silicona.