Potencia probada en el campo
Nuestros conectores DEUTSCH DTP están diseñados para aplicaciones de mayor potencia. Estos conectores están hechos de material termoplástico resistente y cuentan con un cable trasero de silicona y sellos interfaciales que permiten conexiones confiables en condiciones adversas. Nuestros conectores DEUTSCH DTP permiten a los diseñadores utilizar múltiples contactos DEUTSCH de tamaño 12, cada uno con una capacidad continua de 25 amperios, dentro de una sola cubierta.
Características del producto
- Acepta contactos tamaño 12 (25 amperios)
- 10-14 AWG (6,00 - 2,00 mm2)
- 2 y 4 disposiciones de cavidad
- Montaje en línea, de brida o de PCB
- Carcasa rectangular termoplástica
- Sujetador integrado para el acoplamiento
- Los wedgelocks confirman la alineación y retención de contactos
- Accesorios disponibles: fundas, juntas, clips de montaje
Especificaciones del material
- Arandela: caucho de silicona
- Retenedor del inserto: termoplástico
- Sello interfacial del receptáculo: caucho de silicona
- Cubierta: termoplástica
- Bloqueos de cuña: termoplásticos
12
Admite el tamaño de contacto DEUTSCH 12 (25 amperios)
10-14
10-14 AWG (6,00 mm² - 2,00 mm²)
Especificaciones de rendimiento
Los conectores eléctricos DEUTSCH resistirán los duros desafíos ambientales que son comunes a los mercados industriales que requieren un rendimiento avanzado. Se deben utilizar piezas, procedimientos y herramientas adecuados.
- Temperatura: funciona a temperaturas de -55 °C a +125 °C continuas a la corriente nominal.
- Durabilidad: no hay defectos eléctricos o mecánicos después de 100 ciclos de enganche y desenganche.
- Vibración: no se desbloquea ni se desacopla y no muestra daños mecánicos o físicos tras los niveles de vibración sinusoidal de 20 G de 10 a 2000 Hz en cada uno de los tres planos perpendiculares entre sí. Ninguna discontinuidad eléctrica es superior a 1 microsegundo.
- Choque físico: no hay desbloqueo, desajuste ni otro resultado insatisfactorio durante o después de 50 G en cada uno de los tres planos mutuamente perpendiculares. Ninguna discontinuidad eléctrica es superior a 1 microsegundo. MIL-STD 202, método 213, condición “C”.
- Hidrófugo: los conectores no muestran daños cuando se exponen a la mayoría de los fluidos utilizados en aplicaciones industriales.
- Resistencia de aislamiento: 1000 megaohmios como mínimo a 25 °C.
- Resistencia a la humedad: las conexiones correctamente cableadas y acopladas resistirán la inmersión bajo tres pies de agua sin perder sus cualidades electrónicas ni tener fugas.
- Voltaje de resistencia dieléctrica: la fuga de corriente es inferior a 2 miliamperios a 1500 VCA.
- Ciclo térmico: sin agrietamiento, astillado o fuga después de 20 ciclos de prueba de -55 °C a +125 °C.
Dimensiones de la serie DEUTSCH DTP

Cavidad | Enchufe DTP | Receptáculo DTP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Longitud total A | Altura total B | Ancho total C | Longitud total D | Altura total E | Ancho total F | |
2 | 1.364 (34.65) | 0.711 (18.06) | 0.732 (18.59) | 1.861 (47.27) | 0.869 (22.07) | 0.732 (18.59) |
4 | 1.364 (34.65) | 0.960 (24.38) | 0.868 (22.05) | 1.861 (47.27) | 1.069 (27.15) | 0.868 (22.05) |