Aplicaciones
P: ¿Qué es un conector HD10?
R: Los conectores DEUTSCH HD10 sellados a prueba de factores ambientales están diseñados para aplicaciones de cable a cable y de cable a tablero. Los conectores HD10 se utilizan en aplicaciones en entornos hostiles, en los que incluso una pequeña degradación en la conexión podría ser crítica.
P: ¿Cuáles son las aplicaciones apropiadas para los conectores HD10?
R: Aptos para camiones, autobuses, vehículos todoterreno, vehículos de emergencia, motocicletas, y para aplicaciones recreativas, marinas y de la construcción, la agricultura, la minería y la silvicultura.
P: ¿Cuándo debo usar los conectores HD10?
R: Los conectores DEUTSCH HD10 proporcionan confiabilidad y rendimiento en el motor o la transmisión, debajo del capó, en los controladores, como conectores de enlaces de datos para el diagnóstico, en el chasis o en la cabina. Los conectores HD10 ofrecen confiabilidad comprobada en el campo y una sólida calidad. Los puntos fuertes del diseño HD10 incluyen montaje opcional con bridas, disposiciones de múltiples pines, bajos costos y flexibilidad de diseño. Los conectores HD10 ofrecen al diseñador la capacidad de utilizar contactos de varios tamaños dentro de una sola carcasa. Hay varios accesorios disponibles, incluidas las carcasas posteriores, la protección contra la tensión y las tapas antipolvo.
Características principales
P: ¿Cuáles son las características principales de los conectores HD10?
R: Características principales de los conectores HD10:
- Admite tamaños de contactos de 4 (100 amperios), 12 (25 amperios) y 16 (13 amperios)
- De 6 a 20 AWG (de 16,00 mm² a 0,50 mm²)
- 3, 4, 5, 6 y 9 disposiciones de cavidad
- Montaje en línea, con brida o en PCB
- Carcasa circular termoplástica
- Anillo de conexión para acoplamiento
Rendimiento/Especificaciones
P: ¿Cuál es el rango de temperatura de los conectores HD10?
R: Funcionamiento a temperaturas de -55 °C a +125 °C
P: ¿Qué tan duraderos son los conectores HD10?
R: No hay defectos eléctricos o mecánicos después de 100 ciclos de enganche y desenganche.
P: ¿Cuál es la resistencia de aislamiento de los conectores HD10?
R: 1000 megaohmios como mínimo a 25 °C.
P: ¿Cuál es la clasificación de inmersión de los conectores HD10?
R: Clasificación IP68
P: ¿Cuál es la clasificación de vibración de los conectores HD10?
R: No se desbloquea ni se desacopla y no muestra daños mecánicos o físicos tras los niveles de vibración sinusoidal de 20 G de 10 Hz a 2000 Hz en cada uno de los tres planos perpendiculares entre sí. Ninguna discontinuidad eléctrica es superior a 1 microsegundo.
P: ¿Cuál es el voltaje de soporte dieléctrico de los conectores HD10?
R: Fuga de corriente inferior a 2 miliamperios a 1500 VCA.
P: ¿Cuál es la capacidad hidrófuga de los conectores HD10?
R: Los conectores no muestran daños cuando se exponen a la mayoría de los fluidos utilizados en aplicaciones industriales.
P: ¿Qué tan resistentes a la humedad son los conectores HD10?
R: Las conexiones correctamente cableadas y acopladas son resistentes a una inmersión a tres pies de agua sin perder sus cualidades electrónicas ni tener fugas.
P: ¿Cuáles son las especificaciones de ciclo térmico de los conectores HD10?
R: Sin agrietamiento, astillado o fuga después de 20 ciclos de prueba de -55 °C a +125 °C.
Materiales
P: ¿De qué material están hechas las carcasas del conector HD10?
R: Las carcasas de los conectores HD10 están hechas de material termoplástico resistente.
P: ¿De qué están hechas las arandelas del conector HD10?
R: Las arandelas del conector HD10 están hechas de caucho de silicona.
P: ¿De qué material están hechos los sellos interfaciales del enchufe para conector HD10?
R: Los sellos interfaciales del enchufe para conector HD10 están hechos de caucho de silicona.