Fiabilidad en entornos hostiles
Nuestros conectores DEUTSCH HD10 están sellados a prueba de factores ambientales, son conectores termoplásticos y cilíndricos diseñados para soportar los entornos hostiles de las industrias de camiones, agrícola, marina, minera y de la construcción. Se utilizan en gran medida para el diagnóstico y ayudan a eliminar los problemas asociados con el tiempo de montaje y mantenimiento. Están disponibles en línea o con bridas y aceptan contactos de tamaño 12 o 16, o una combinación de contactos de tamaño 16 y tamaño 4.
Conectores serie DEUTSCH HD10
Características del producto
- Acepta tamaños de contacto 4 (100 amperios), 12 (25 amperios) y 16 (13 amperios)
- Calibre 6-20 AWG (16.00-0.50 mm2)
- 3, 4, 5, 6 y 9 disposiciones de cavidad
- Montaje en línea, de brida o de PCB
- Carcasa circular termoplástica
- Anillo de conexión para acoplamiento
- Accesorios disponibles: carcasas posteriores, fundas, tapas antipolvo, juntas, cordones, clips de montaje, alivio de presión
Especificaciones del material
- Arandela: caucho de silicona
- Retenedor del inserto: termoplástico
- Sello interfacial del receptáculo: caucho de silicona
- Cubierta: termoplástica
6-20
6-20 AWG (16.00-0.50 mm²)

Carcasa circular termoplástica
Especificaciones de rendimiento
Los conectores eléctricos DEUTSCH resistirán los duros desafíos ambientales que son comunes a los mercados industriales que requieren un rendimiento avanzado. Se deben utilizar piezas, procedimientos y herramientas adecuados.
- Temperatura: funciona a temperaturas de -55 °C a +125 °C continuas a la corriente nominal.
- Durabilidad: no hay defectos eléctricos o mecánicos después de 100 ciclos de enganche y desenganche.
- Vibración: no se desbloquea ni se desacopla y no muestra daños mecánicos o físicos tras los niveles de vibración sinusoidal de 20 G de 10 a 2000 Hz en cada uno de los tres planos perpendiculares entre sí. Ninguna discontinuidad eléctrica es superior a 1 microsegundo.
- Choque físico: no hay desbloqueo, desajuste ni otro resultado insatisfactorio durante o después de 50 G en cada uno de los tres planos mutuamente perpendiculares. Ninguna discontinuidad eléctrica es superior a 1 microsegundo. MIL-STD 202, método 213, condición “C”.
- Hidrófugo: los conectores no muestran daños cuando se exponen a la mayoría de los fluidos utilizados en aplicaciones industriales.
- Resistencia de aislamiento: 1000 megaohmios como mínimo a 25 °C.
- Resistencia a la humedad: las conexiones correctamente cableadas y acopladas resistirán la inmersión bajo tres pies de agua sin perder sus cualidades electrónicas ni tener fugas.
- Voltaje de resistencia dieléctrica: la fuga de corriente es inferior a 2 miliamperios a 1500 VCA.
- Ciclo térmico: sin agrietamiento, astillado o fuga después de 20 ciclos de prueba de -55 °C a +125 °C.
Dimensiones de la serie DEUTSCH HD10

Cavidad | Enchufe HD10 | Receptáculo HD10 | ||
---|---|---|---|---|
Longitud total A | Altura total Ø B | Longitud total C | Ancho total Ø D | |
3 | 1.609 (40.87) | 1.069 (27.15) | 1.639 (41.63) | 0.851 (21.62) |
4 | 1.639 (41.63) | 1.595 (40.51) | 1.639 (41.63) | 1.281 (32.54) |
5 | 1.609 (40.87) | 1.218 (30.94) | 1.639 (41.63) | 1.001 (25.43) |
6 | 1.619 (41.12) | 1.453 (36.91) | 1.639 (41.63) | 1.141 (28.98) |
9 | 1.609 (40.87) | 1.593 (40.47) | 1.639 (41.63) | 1.281 (32.54) |