Aplicaciones
P: ¿Qué es un conector HDP20?
R: Los conectores DEUTSCH HDP20 sellados a prueba de factores ambientales están diseñados para aplicaciones de cable a cable. Los conectores HDP20 se utilizan en aplicaciones en entornos hostiles, en los que incluso una pequeña degradación en la conexión podría ser crítica.
P: ¿Cuáles son las aplicaciones apropiadas para los conectores HDP20?
R: Aptos para camiones, autobuses, vehículos todoterreno, vehículos de emergencia, motocicletas, y para aplicaciones recreativas, marinas y de la construcción, la agricultura, la minería y la silvicultura.
P: ¿Cuándo debo usar los conectores HDP20?
R: Los conectores DEUTSCH HDP20 proporcionan confiabilidad y rendimiento en el motor o la transmisión, debajo del capó, en las unidades de control de potencia, los mamparos, en el chasis o en la cabina. Los conectores HDP20 ofrecen confiabilidad comprobada en el campo y una sólida calidad. Los puntos fuertes del diseño HDP20 incluyen montaje opcional con bridas, disposiciones de múltiples pines, bajos costos y flexibilidad de diseño. Los conectores HDP20 ofrecen al diseñador la capacidad de utilizar contactos de varios tamaños dentro de una sola carcasa. Hay varios accesorios disponibles, incluidas las carcasas posteriores, la protección contra la tensión y las tapas antipolvo.
Características principales
P: ¿Cuáles son las características principales de los conectores HDP20?
R: Características principales de los conectores HDP20:
- Admite tamaños de contactos de 4 (100 amperios), 8 (60 amperios), 12 (25 amperios), 16 (13 amperios) y 20 (7,5 amperios)
- De 4 a 22 AWG (de 25,00 mm² a 0,35 mm2)
- 2, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 31, 33, 35 y 47 disposiciones de cavidad
- Montaje en línea o con brida
- Carcasa circular termoplástica
- Anillo de conexión para acoplamiento
Rendimiento/Especificaciones
P: ¿Cuál es el rango de temperatura de los conectores HDP20?
R: Funcionamiento a temperaturas de -55 °C a +125 °C
P: ¿Qué tan duraderos son los conectores HDP20?
R: No hay defectos eléctricos o mecánicos después de 100 ciclos de enganche y desenganche.
P: ¿Cuál es la resistencia de aislamiento de los conectores HDP20?
R: 1000 megaohmios como mínimo a 25 °C.
P: ¿Cuál es la clasificación de inmersión de los conectores HDP20?
R: Clasificación IP68
P: ¿Cuál es la clasificación de vibración de los conectores HDP20?
R: No se desbloquea ni se desacopla y no muestra daños mecánicos o físicos tras los niveles de vibración sinusoidal de 20 G de 10 Hz a 2000 Hz en cada uno de los tres planos perpendiculares entre sí. Ninguna discontinuidad eléctrica es superior a 1 microsegundo.
P: ¿Cuál es el voltaje de soporte dieléctrico de los conectores HDP20?
R: Fuga de corriente inferior a 2 miliamperios a 1500 VCA.
P: ¿Cuál es la capacidad hidrófuga de los conectores HDP20?
R: Los conectores no muestran daños cuando se exponen a la mayoría de los fluidos utilizados en aplicaciones industriales.
P: ¿Qué tan resistentes a la humedad son los conectores HDP20?
R: Las conexiones correctamente cableadas y acopladas son resistentes a una inmersión a tres pies de agua sin perder sus cualidades electrónicas ni tener fugas.
P: ¿Cuáles son las especificaciones de ciclo térmico de los conectores HDP20?
R: Sin agrietamiento, astillado o fuga después de 20 ciclos de prueba de -55 °C a +125 °C.
Materiales
P: ¿De qué material están hechas las carcasas del conector HDP20?
R: Las carcasas de los conectores HDP20 están hechas de PA resistente lleno de vidrio.
P: ¿De qué están hechas las arandelas del conector HDP20?
R: Las arandelas del conector HDP20 están hechas de caucho de silicona.
P: ¿De qué material están hechos los retenedores del inserto del conector HDP20?
R: Los retenedores del inserto del conector HDP20 están hechos de PEI resistente sin llenar.
P: ¿De qué material están hechos los sellos interfaciales del enchufe para conector HDP20?
R: Los sellos interfaciales del enchufe para conector HDP20 están hechos de caucho de silicona.