Conectores compuestos resistentes
Nuestros conectores DEUTSCH HDP20 son conectores de varios pines con carcasa de material compuesto, sellados a prueba de factores ambientales y de servicio pesado. Estos conectores se ofrecen en dos tamaños de carcasa de plástico y en diecinueve configuraciones diferentes. Las configuraciones varían de 2 a 47 cavidades y se adaptan a contactos de varios tamaños y a tamaños de cables dentro de una sola carcasa. La carcasa termoplástica compuesta es ideal para aplicaciones en las que los productos químicos pueden dañar la carcasa de un conector. HDP20 cuenta con conexión en bayoneta de conexión y desconexión rápida, montaje en mamparo de un solo orificio, sellos de silicona y un sistema de contacto de inserción trasera/extracción trasera.
Características del producto
- Admite tamaños de contacto 4 (100 amperios), 8 (60 amperios), 12 (25 amperios), 16 (13 amperios) y 20 (7.5 amperios)
- 4-22 AWG (25.00-0.35 mm2)
- 2, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 31, 33, 35 y 47 disposiciones de cavidad
- Montaje en línea o en brida
- Carcasa circular termoplástica
- Anillo de conexión para acoplamiento
- Accesorios disponibles: carcasas posteriores, fundas, tapas antipolvo, juntas, herramientas de montaje, alivio de presión
Especificaciones del material
- Arandela: caucho de silicona
- Retenedor del inserto: termoplástico
- Anillo de acoplamiento del enchufe: termoplástico
- Cubierta: termoplástica
4-22
4-22 AWG (25.00-0.35 mm²)

Carcasa circular termoplástica
Especificaciones de rendimiento
Los conectores eléctricos DEUTSCH resistirán los duros desafíos ambientales que son comunes a los mercados industriales que requieren un rendimiento avanzado. Se deben utilizar piezas, procedimientos y herramientas adecuados.
- Temperatura: funciona a temperaturas de -55 °C a +125 °C continuas a la corriente nominal.
- Durabilidad: no hay defectos eléctricos o mecánicos después de 100 ciclos de enganche y desenganche.
- Vibración: No se desbloquea ni se desacopla y no muestra daños mecánicos o físicos tras los niveles de vibración sinusoidal de 20 G de 10 a 2000 Hz en cada uno de los tres planos perpendiculares entre sí. Ninguna discontinuidad eléctrica es superior a 1 microsegundo.
- Choque físico: No hay desbloqueo, desacoplamiento u otro resultado insatisfactorio durante o después de 50 G en cada uno de los tres planos perpendiculares entre sí. Ninguna discontinuidad eléctrica es superior a 1 microsegundo. MIL-STD 202, método 213, condición “C”.
- Hidrófugo: los conectores no muestran daños cuando se exponen a la mayoría de los fluidos utilizados en aplicaciones industriales.
- Resistencia de aislamiento: 1000 megaohmios como mínimo a 25 °C.
- Resistencia a la humedad: las conexiones correctamente cableadas y acopladas resistirán la inmersión bajo tres pies de agua sin perder sus cualidades electrónicas ni tener fugas.
- Voltaje de resistencia dieléctrica: La fuga de corriente es inferior a 2 miliamperios a 1500 VCA.
- Ciclo térmico: Sin agrietamiento, astillado o fuga después de 20 ciclos de prueba de -55 °C a +125 °C.
Dimensiones de la serie HDP20

Tamaño de carcasa | Enchufe HD/HDP | Receptáculo HD/HDP | ||
---|---|---|---|---|
Longitud total A | Altura total ØB | Longitud total C | Ancho total ØD | |
18 | 1.521 (38.63) | 1.700 (43.17) | 1.648 (41.86) | 1.750 (44.45) |
24 | 1.521 (38.63) | 1.950 (49.53) | 1.648 (41.86) | 2.000 (50.80) |