Aplicaciones
P: ¿Qué es un conector STRIKE?
R: Los conectores DEUTSCH STRIKE sellados a prueba de factores ambientales están diseñados para aplicaciones de cable a cable y de cable a tablero. Los conectores STRIKE se utilizan en aplicaciones en entornos hostiles, en los que incluso una pequeña degradación en la conexión podría ser crítica.
P: ¿Cuáles son las aplicaciones apropiadas de los conectores STRIKE?
R: Aptos para camiones, autobuses, vehículos todoterreno, vehículos de emergencia, motocicletas, y para aplicaciones recreativas, marinas y de la construcción, la agricultura, la minería y la silvicultura.
P: ¿Cuándo debo usar los conectores STRIKE?
R: Los conectores DEUTSCH STRIKE proporcionan fiabilidad y rendimiento en el motor o la transmisión, debajo del capó, en las unidades de control de potencia, los mamparos, en el chasis o en la cabina. Los conectores STRIKE ofrecen confiabilidad comprobada en el campo y una sólida calidad. Los puntos fuertes del diseño STRIKE incluyen montaje opcional con bridas, disposiciones de múltiples pines, bajos costos y flexibilidad de diseño. Los conectores STRIKE ofrecen al diseñador la capacidad de utilizar contactos de varios tamaños dentro de una sola carcasa.
Características principales
P: ¿Cuáles son las características principales de los conectores STRIKE?
R: Características principales de los conectores STRIKE:
- Admite tamaños de contactos de 16 (13 amperios) y 20 (7,5 amperios)
- De 14 a 22 AWG (de 2,50 mm² a 0,35 mm2)
- 32 y 64 disposiciones de cavidad
- Montaje en línea, con brida o en PCB
- Carcasa termoplástica cuadrada
- Palanca para el acoplamiento
- TPA confirma la alineación y retención de contactos
Rendimiento/Especificaciones
P: ¿Cuál es el rango de temperatura de los conectores STRIKE?
R: Funcionamiento a temperaturas de -55 °C a +125 °C
P: ¿Qué tan duraderos son los conectores STRIKE?
R: No hay defectos eléctricos o mecánicos después de 100 ciclos de enganche y desenganche.
P: ¿Cuál es la resistencia de aislamiento de los conectores STRIKE?
R: 1000 megaohmios como mínimo a 25 °C.
P: ¿Cuál es la clasificación de inmersión de los conectores STRIKE?
R: Clasificación IP68
P: ¿Cuál es la clasificación de vibración de los conectores STRIKE?
R: No se desbloquea ni se desacopla y no muestra daños mecánicos o físicos tras los niveles de vibración sinusoidal de 20 G de 10 Hz a 2000 Hz en cada uno de los tres planos perpendiculares entre sí. Ninguna discontinuidad eléctrica es superior a 1 microsegundo.
P: ¿Cuál es el voltaje de soporte dieléctrico de los conectores STRIKE?
R: Fuga de corriente inferior a 2 miliamperios a 1500 VCA.
P: ¿Cuál es la capacidad hidrófuga de los conectores STRIKE?
R: Los conectores no muestran daños cuando se exponen a la mayoría de los fluidos utilizados en aplicaciones industriales.
P: ¿Qué tan resistentes a la humedad son los conectores STRIKE?
R: Las conexiones correctamente cableadas y acopladas son resistentes a una inmersión a tres pies de agua sin perder sus cualidades electrónicas ni tener fugas.
P: ¿Cuáles son las especificaciones de ciclo térmico de los conectores STRIKE?
R: Sin agrietamiento, astillado o fuga después de 20 ciclos de prueba de -55 °C a +125 °C.
Materiales
P: ¿De qué material están hechas las carcasas del conector STRIKE?
R: Las carcasas de los conectores STRIKE están hechas de PBT resistente lleno de vidrio.
P: ¿De qué están hechas las arandelas del conector STRIKE?
R: Las arandelas del conector STRIKE están hechas de caucho de silicona.
P: ¿De qué material están hechos los sellos interfaciales del enchufe para conector STRIKE?
R: Los sellos interfaciales del enchufe para conector STRIKE están hechos de caucho de silicona.