Acoplamiento de palanca de alta densidad
Nuestros conectores DEUTSCH de la serie STRIKE cuentan con sistema de bloqueo de palanca y están diseñados para aplicaciones de maquinaria pesada. La serie tiene sello contra el medio ambiente y cuenta con carcasas robustas de diferentes tamaños que son compatibles con contactos de tamaños 20 a 16 con disposiciones de 32 y 64 cavidades. El bloqueo por palanca y las diferentes disposiciones de cavidades de los conectores de la serie STRIKE aportan flexibilidad a los diseños eléctricos.
Conectores DEUTSCH serie STRIKE
Características del producto
- Es compatible con tamaños de contacto 16 (13 amperios) y 20 (7.5 amperios)
- Calibre 14-22 AWG (2.50-0.35 mm2)
- Disposiciones de 32 y 64 cavidades
- Montaje en línea, de brida o de PCB
- Carcasa termoplástica y cuadrada
- Palanca de conexión
- TPA confirma alineación y retención de los contactos
Especificaciones del material
- Sello de brida: silicón
- Arandela de conector: silicón
- Insertos roscados para receptáculo: latón
- Carcasa: termoplástica
- TPA: termoplástico
Especificaciones de rendimiento
Los conectores eléctricos DEUTSCH resistirán los severos retos ambientales que son comunes a los mercados industriales en los que se requiere un rendimiento avanzado. Se deben utilizar piezas, procedimientos y herramientas adecuados.
- Temperatura: Funciona a temperaturas de –55 °C a +125 °C continuas a la corriente nominal.
- Durabilidad: Sin defectos eléctricos o mecánicos después de 100 ciclos de conexión y desconexión.
- Vibración: No se desbloquea ni se desacopla y no presenta daños mecánicos ni físicos tras niveles de vibración sinusoidal de 20 G de 10 a 2,000 Hz en cada uno de los tres planos perpendiculares entre sí. Sin discontinuidades eléctricas superiores a 1 microsegundo.
- Impacto físico: No hay desbloqueo, desacoplamiento ni otro resultado insatisfactorio durante o después de 50 G en cada uno de los tres planos perpendiculares entre sí. Sin discontinuidades eléctricas superiores a 1 microsegundo. MIL-STD 202, método 213, condición C.
- Hidrófugos: Los conectores no se dañan cuando se exponen a la mayoría de los fluidos que se utilizan en aplicaciones industriales.
- Resistencia eléctrica: 1,000 megaohmios como mínimo a 25 °C.
- Resistencia a la humedad: Las conexiones con cableado y acoplamiento adecuados resistirán la inmersión bajo tres pies de agua sin perder las cualidades electrónicas ni tener fugas.
- Voltaje de tolerancia dieléctrica: La fuga de corriente es inferior a 2 miliamperios a 1,500 V de CA.
- Ciclo térmico: Sin grietas, astillamientos o fugas después de 20 ciclos de prueba de –55 °C a + 125 °C.
Dimensiones de la serie STRIKE

Tamaño de carcasa | Longitud total A |
Altura total B |
Ancho total C |
Longitud total D |
Altura total E |
Ancho total F |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
MD | 3.189 (81.00) | 1.909 (84.50) | 1.531 (38.90) | 3.228 (82.00) | 2.205 (56.00) | 1.575 (40.00) | |
FL | 3.358 (82.28) | 1.909 (84.50) | 2.7800 (70.60) | 3.228 (82.00) | 2.205 (56.00) | 2.953 (75.00) |