Preguntas frecuentes
APLICACIONES
P: ¿Qué es un conector de alimentación de alta tensión con terminal ojal para atornillar IPT-HD?
R: El conector de alimentación de alta tensión con terminal ojal para atornillar IPT-HD forma parte de nuestra gama HIVONEX de alta tensión y es una solución atornillable IPT moderna para aplicaciones de uso industrial.
P: ¿Para qué mercado puedo especificar el conector de alimentación de alta tensión con terminal ojal para atornillar IPT-HD?
R: El conector de alimentación de alta tensión con terminal ojal para atornillar IPT-HD se puede aplicar a diversas industrias, como los camiones y los autobuses, y los vehículos para la construcción, los agrícolas y los de pasajeros.
P: ¿Cuáles son las aplicaciones adecuadas de los conectores de alimentación de alta tensión con terminal ojal para atornillar IPT-HD?
R: Los conectores de alimentación de alta tensión con terminal ojal para atornillar IPT-HD se pueden utilizar en la conexión de alimentación de los motores eléctricos, ejes eléctricos y MCU (unidades de control del motor) de los vehículos eléctricos.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
P: ¿Cuáles son las características principales del conector de alimentación de alta tensión con terminal ojal para atornillar IPT-HD?
R:
- Sólido rendimiento con vibraciones altas, sobretodo del apantallamiento. Después del desgaste y la vibración a largo plazo, el conector de alimentación de alta tensión con terminal ojal para atornillar IPT-HD aún puede cumplir con la baja resistencia de contacto con respecto al apantallamiento.
- El conector de alimentación de alta tensión con terminal ojal para atornillar IPT-HD es fácil de usar y cuenta con un arnés de cableado por separado que puede brindar flexibilidad de ensamble en comparación con el ensamblaje tradicional del arnés de cableado integrado.
- Una gama más amplia de aplicaciones.
RENDIMIENTO Y ESPECIFICACIONES
P: ¿Cuál es el grado de IP del conector de alimentación de alta tensión con terminal ojal para atornillar IPT-HD?
R: El conector de alimentación de alta tensión con terminal ojal para atornillar IPT-HD puede lograr los índices de protección IP67, IP68 e IP69K.
P: ¿Cuál es la temperatura de funcionamiento del conector de alimentación de alta tensión con terminal ojal para atornillar IPT-HD?
R: La temperatura de funcionamiento del conector de alimentación de alta tensión con terminal ojal para atornillar IPT-HD es de alrededor de -40 ℃ a +125 ℃.
P: ¿Cuál es la corriente de funcionamiento del conector de alimentación de alta tensión con terminal ojal para atornillar IPT-HD?
R: La corriente de funcionamiento del conector de alimentación de alta tensión con terminal ojal para atornillar IPT-HD es de 250 A/300 A con cables de 50 mm² y 70 mm² (a 85 °C).
P: ¿Qué estándares de cable son compatibles con los componentes del conjunto de cables del conector de alimentación de alta tensión con terminal ojal para atornillar IPT-HD
?
R: Los componentes del conjunto de cables del conector de alimentación de alta tensión con terminal ojal para atornillar IPT-HD
son compatibles con el cable LV216 y cumplen con las normas de cables ISO 6722-1 e ISO 19642-9.
MATERIALES
P: ¿Cuáles son los materiales del conector de alimentación de alta tensión con terminal ojal para atornillar IPT-HD?
P: PA66 para la carcasa y silicona para el sellado
P: ¿Cuál es la inflamabilidad del conector de alimentación de alta tensión con terminal ojal para atornillar IPT-HD?
R: La inflamabilidad es UL V0.