Conector de alimentación de alta tensión con terminal ojal para atornillar IPT-HD para vehículos eléctricos
Nuestros conectores de alimentación de alta tensión con terminal ojal para atornillar IPT-HD, que se adaptan a múltiples aplicaciones con un tiempo de montaje mínimo y forman parte de nuestra confiable gama HIVONEX, maximizan la eficiencia del montaje y el rendimiento CEM en vías de una conectividad segura, flexible y de alta potencia.
Conector de alimentación de alta tensión con terminal ojal para atornillar, parte de la gama HIVONEX
Nuestros conectores de alimentación de alta tensión con terminal ojal para atornillar IPT-HD, parte de nuestra gama HIVONEX, son conectores de alta tensión y alta corriente. El nuevo diseño de su apantallamiento brinda baja resistencia al contacto y opciones de mayor grosor para las secciones transversales de los conductores que se utilizan en unidades de control de motores (MCU), ejes eléctricos y aplicaciones de motores de vehículos eléctricos que funcionan en entornos exigentes.
Nuestros conectores de alta potencia IPT-HD brindan una baja resistencia al contacto (incluso después de la vibración) con 1, 2 y 3 pines y se pueden utilizar en entornos expuestos a temperaturas extremas (-40 ℃ a +125 ℃) y a altas vibraciones a nivel del motor. El conector de alimentación de alta tensión con terminal ojal para atornillar cumple con las normas ISO y LV.
Con una demanda cada vez mayor de baja resistencia al contacto y opciones de montaje flexibles en una amplia gama de aplicaciones, la serie de conectores de alimentación de alta tensión con terminal ojal para atornillar viene en secciones transversales de conductor de 50 mm², 70 mm² y 95 mm². Además del ensamble tradicional del arnés de cableado integral y un sencillo proceso de mecanizado para los orificios de montaje, la serie de conectores de alimentación de alta tensión con terminal ojal para atornillar IPT-HD cuenta con un arnés unifilar independiente para un ensamblaje más flexible.
Nuestros conectores de alimentación de alta tensión con terminal ojal para atornillar se utilizan ampliamente en una gran variedad de aplicaciones en entornos exigentes, de alta corriente y alta vibración, como autobuses y camiones, y vehículos de construcción, agrícolas y de pasajeros.
Aplicaciones clave

Eje E

MCU (unidad de control del motor)

Motor eléctrico
Ventajas clave de IPT-HD
Mejor rendimiento EMC con apantallamiento de baja resistencia al contacto y grados de protección IP67, IP68 e IP6K9K
Ensamble más eficiente debido al arnés unifilar y al mecanizado rápido
y fácil de los orificios de montaje
Implementación flexible con secciones transversales de conductores de 50 mm², 70 mm² y 95 mm²

Conector HIVONEX y soluciones de carga
Nuestra amplia gama HIVONEX incluye soluciones modulares, adaptables e inmensamente potentes para cada aplicación de alta tensión, en todas las etapas del ciclo de vida de la movilidad eléctrica, hoy y mañana. Décadas de experiencia y de conocimientos en ingeniería respaldan cada solución.