Características y requisitos
P: ¿Está buscando una solución de terminación de remache o una solución de acoplamiento directo de cables?
R: Los productos FCC de TE pueden adaptarse a ambos estilos de terminación. Nuestras ofertas estándares FFC y FLEXPAC pueden permitir la terminación de remache, mientras que nuestras ofertas TRIO-MATE y ZIF pueden permitir el acoplamiento directo de cables.
P: ¿Desea conectar el cable FFC, FPC o FEC?
R: La oferta de FFC de TE, junto con su producto hermano, los conectores del circuito impreso flexible (FPC), puede resolver sus necesidades de terminación de cable.
P: ¿Qué línea central (o paso) se requiere para sus aplicaciones?
R: Las líneas centrales de FFC estándar son de 0,05” (1,25 mm) y 0,100” (2,54 mm). Sin embargo, podemos permitir líneas centrales más pequeñas si es necesario con nuestra línea de productos FPC.
P: ¿Necesita máquinas y herramientas?
R: TE ofrece una gama completa de herramientas de aplicación asociadas con nuestros productos de FFC. Consulte Máquinas y herramientas en la Guía de referencia rápida de FFC (inglés) para obtener más información.
P: ¿Su aplicación requiere enganche?
R: La oferta FFC estándar de TE y la oferta FLEXPAC tienen opciones de enganche disponibles.
P: ¿Su solicitud requiere alguna aprobación de la agencia?
R: Muchos de nuestros productos de FFC cuentan con aprobaciones de agencias como UL y CSA.