Conectores de cables de alta densidad para ensamble automatizado
Nuestro portafolio consiste en una variedad de conectores para cable plano flexible (FFC) de cable a PCB y de cable a cable de alta densidad diseñados para el ensamble automatizado, además de productos de cable a PCB con distancia entre pines de 0.100 pulgadas [2.54 mm] y 0.050 pulgadas [1.27 mm] y de cable a cable con distancia entre pines de 0.100 pulgadas [2.54 mm].
 
        Características
| Distancia entre pines | .050 in (1.27 mm) or .100 in (2.54 mm) | 
| Tamaño de carcasa | Delgado o estándar | 
| Número de filas | Individual o doble | 
| Posiciones | Hasta 100 | 
Productos destacados
- 
                                    Conectores de cable plano flexible FLEXPAC 
                                    Una solución conexión versátil para aplicaciones de alto rendimiento. Combina la tecnología de cable conductor plano con una variedad de estilos de remachado de contactos y conectores. Junto con conectores de pines para PCB de bloqueo polarizados,hacen posible la especificación de ensambles de diseño personalizado que se adaptan a la aplicación específica de PCB a PCB. 
- 
                                    Conectores ZIF 
                                    Con los conectores de fuerza de inserción nula (ZIF), los cables se insertan con facilidad y se realiza una conexión confiable. 
- 
                                    Conectores Trio-Mate 
                                    Es compatible con cable FFC, circuitos grabados flexibles o de interruptores de membrana con área de contacto de 0.005 a 0.015 [0.13 a 0.38] de grosor y gran fuerza de extracción. 
Aplicaciones selectas
Conectores de cable plano flexible
- Interruptores de membrana
- Pantallas
- Controles industriales
- Equipo de prueba
- Impresoras 3D, inkjet y láser
- Computadoras de escritorio y portátiles
- Unidades de disco
- Sistemas de datos
- Aparatos
- Dispositivos médicos
Preguntas frecuentes
P: ¿Buscas una solución de remachado o una para la conexión directa de cables?
R: Nuestros productos estándar de cable plano flexible y FLEXPAC pueden utilizarse para remachar y los TRIO-MATE y ZIF pueden utilizarse para la conexión directa de cables.
P: ¿A qué tipo de cable se aplicará el proceso de fijación?
R: Nuestros productos de cable plano flexible y los FPC puede resolver tus necesidades de fijación de cable.
 
                                 
                                     
                                 
                                     
                                 
                                     
                                 
                                     Connectors.jpg)