Preguntas frecuentes
Conectores de circuito impreso flexible (FPC)
P: ¿Qué tamaños de posición puede proporcionar TE Connectivity?
R: Solo ofrecemos tamaños de posición de números impares, a menos que se indique lo contrario en la ilustración del producto. También podemos ofrecer hasta 71P en nuestra serie de 0,3 mm y hasta 61P en nuestra serie de paso de 0,25 mm.
P: ¿Cuál es la ventaja de la inserción de circuito impreso flexible en ángulo?
R: Ser capaz de insertar y acoplar el FPC en el conector en ángulo hace posible montar el conector FPC casi en cualquier lugar de su PCB, ya que se necesita mucho menos espacio libre frente al conector durante el acoplamiento y el desacoplamiento.
P: ¿Cuál es la altura mínima de esta serie de productos?
R: Entre los elementos de esta guía, 0,9 mm es la altura más baja.
P: ¿Cuál es el aspecto de mayor diferenciación de la serie de conectores de FPC de TE?
R: Nuestros conectores de FPC ofrecen la misma función de producto en uno de los factores de forma más pequeños del mercado. El producto también ofrece un bloqueo a presión distinto y un área de recogida al vacío más grande.
P: ¿En qué líneas centrales están disponibles los conectores de FPC?
R: Los conectores de FPC de TE están disponibles en líneas centrales que van desde 0,25 mm a 1,25 mm.
P: ¿Tienen productos adecuados para un entorno de alta vibración?
R: Nuestros conectores de FPC de la versión ZIF tienen una mayor fuerza de retención y son adecuados para entornos de alta vibración.
P: ¿Tienen productos que son capaces de una gran cantidad de ciclos de acoplamiento?
R: Nuestros conectores de FPC de la versión ZIF permiten una mayor cantidad de ciclos de acoplamiento mediante el uso de un actuador.
P: ¿Cuándo debo usar una versión de contacto superior o inferior?
R: Si las almohadillas de contacto del cable flexible están boca abajo, use una versión de contacto inferior. Si están boca arriba, use una versión de contacto superior. Nuestros productos de versión de doble contacto pueden admitir un cable en cualquier orientación.