![](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/product-hero-rendition/fpc-family-photo-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Soluciones de interconexión más ligeras
A medida que el mercado tiende hacia la miniaturización, los conectores FPC se han desarrollado para enfrentar los desafíos de este mercado en expansión, que exige una línea central o espaciado de paso más pequeños, alturas de perfil más bajas y soluciones de interconexión más ligeras. Las soluciones FPC de TE son interconexiones confiables que utilizan un actuador para asegurar la terminación del cable, y se pueden terminar en el campo (no requieren herramientas) y están disponibles en intervalos de línea central de 0.25 mm, 0.3 mm, 0.5 mm, 1.0 mm y 1.25 mm, e incorporan una altura de perfil baja y características de peso ligero.
Más pequeño, más ligero, más portátil pero aun así flexible y resistente. ¿Le suena familiar? Estos son solo algunos de los requisitos para las necesidades de ingeniería actuales. ¿Su diseño abordará las necesidades de calor intenso o frío con chapado en oro? ¿Será lo suficientemente ligero con un perfil delgado para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones? ¿Proporcionará calidad junto con confiabilidad?
Características
Conectores FPC
- Puede alojar un cable FPC/FFC
- Disponible en estilos ZIF y no ZIF
- Variedad de opciones de intervalo de la línea central
- Disponible en terminación SMT y T/H PCB
- No requiere herramientas
- Disponible en orientaciones de montaje en ángulo recto y vertical
- Versión en ángulo recto disponible con contacto superior, inferior o dual
- Almohadillas de soldadura y patas torcidas para la retención de PCB
- La función de bloqueo proporciona una alta fuerza de retención
↓
Altura de perfil bajo
$
Solución rentable
![](/content/dam/te-com/images/industrial-automation-and-control/global/infographics/in-ac-icon-cable-assemblies-save-time-Alt.jpg)
Ahorre tiempo
Opciones de la línea de productos
Conectores FPC
-
Conectores FPC de paso de 0.25 mm
Línea central de 0.25 mm. Actuador sólido, bloqueo trasero, contacto inferior, inserción inclinada.
-
Conectores FPC de paso de 0.3 mm
Línea central de 0.3 mm. Variedad de tipos de bloqueo abatible, puntos de contacto y tipos de actuadores.
-
Conectores FPC de paso de 0.5 mm
Línea central de 0.5 mm. Variedad de tipos de bloqueo abatible, puntos de contacto y tipos de actuadores. Estilos de orientación vertical y en ángulo recto. Versiones superior, inferior o de doble contacto.
-
Conectores FPC de paso de 1.0 mm
Línea central de 1.0 mm. Versiones ZIF y no ZIF. Versiones de montaje en superficie y de orificio pasante. Estilos de orientación vertical y en ángulo recto.
-
Conectores FPC de paso de 1.25 mm
Línea central de 1.25 mm. No ZIF. Estilos de orientación vertical y en ángulo recto
Opciones de productos
Perfil bajo
Nuestros nuevos conectores FPC permiten la flexibilidad de diseño que nuestros clientes necesitan. Además, permiten una altura de perfil bajo, ahorro de espacio y tiempo de montaje reducido.
- Joseph Proffitt,
- Gerente de Producto, TE Connectivity
![Conectores FPC versátiles y de bajo perfil.](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/pull-quote-1024x500/1-2328724-5.12-quote.jpg)
Aplicaciones
Conectores FPC
- Cable plano impreso flexible
- Pantallas LC
- Consolas de juegos
- Tabletas
- Equipos portátiles
- Cámaras
- Impresoras de inyección de tinta, láser y 3D
- Computadoras personales
- Teléfonos celulares e inteligentes
- Dispositivos GPS
- Decodificadores
- Unidades de disco
- Copiadoras
- Equipo médico
![Conector de circuito impreso flexible (FPC)](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/image-row-thumbnails/1-2328724-5.12-500x250.jpg)
Opciones de la línea central
- Conector de circuito impreso flexible (FPC) de paso de 0.25 mm
- Conector FPC de paso de 0.3 mm
- Conector FPC de paso de 0.5 mm
- Conector FPC de paso de 1.0 mm
- Conector FPC de paso de 1.25 mm
ORIENTACIÓN ESCALONADA
![FPC Figura A y](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/Figure-A-B-620x200.jpg)
INTERVALO DE LA LÍNEA CENTRAL
![Conceptos básicos de FPC Figura C](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-figure-c-620x250.jpg)
TIPOS DE ACTUADORES
Todos nuestros conectores FPC de paso fino incorporan un actuador de bloqueo abatible para una mayor retención del circuito impreso. Este método de terminación también permite una fuerza de inserción cero, por lo que este producto se conoce comúnmente como conector ZIF. El funcionamiento de un actuador de bloqueo abatible se puede ver en las imágenes a continuación.
Actuador frontal de bloqueo abatible
![Actuador frontal de bloqueo abatible Paso 1](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-fla-a-1-140x140.jpg)
![Actuador frontal de bloqueo abatible Paso 2](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-fla-a-2-140x140.jpg)
![Actuador frontal de bloqueo abatible Paso 3](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-fla-a-3-140x140.jpg)
![Actuador frontal de bloqueo abatible Paso 4](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-fla-a-4-140x140.jpg)
Actuador trasero de bloqueo abatible
![Actuador trasero de bloqueo abatible - Paso 1](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-fla-back-1-140x140.jpg)
![Actuador trasero de bloqueo abatible - Paso 2](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-fla-back-2-140x140.jpg)
![Actuador trasero de bloqueo abatible - Paso 3](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-fla-back-3-140x140.jpg)
![Actuador trasero de bloqueo abatible - Paso 4](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-fla-back-4-140x140.jpg)
Actuador de relleno (estilo émbolo)
![Actuador de relleno (estilo émbolo) - Paso 1](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/factoids/Actuator-Closed.234-140x140.jpg)
![Actuador de relleno (estilo émbolo) - Paso 2](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/factoids/Actuator-Open.233-140x140.jpg)
![Actuador de relleno (estilo émbolo) - Paso 3](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/factoids/FPC-IN-Closed.238-140x140.jpg)
![Actuador de relleno (estilo émbolo) - Paso 4](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/factoids/Actuator-Closed-FPC-IN-140x140.jpg)
TIPOS DE CONTACTO
![Tipos de contacto FPC](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/FPC-Contact-Types.jpg)
INSERCIÓN EN ÁNGULO
Beneficios
![FPC Inserción recta](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-angled-insertion-1-620x250.jpg)
![Inserción en ángulo FPC:](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-angled-insertion-2-620x250.jpg)
![Ventaja de la inserción en ángulo FPC](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-angled-insertion-3-620x250.jpg)
Preguntas frecuentes
Paso estándar y fino
P: ¿Qué tamaños de posición puede proporcionar TE Connectivity?
R: Solo ofrecemos tamaños de posición de números impares, a menos que se indique lo contrario en la ilustración del producto. También podemos ofrecer hasta 71P en nuestra serie de 0.3 mm y hasta 61P en nuestra serie de paso de 0.25 mm.
P: ¿Cuál es el beneficio de la inserción de circuito impreso flexible en ángulo?
R: Ser capaz de insertar y acoplar el FPC en el conector en ángulo hace posible montar el conector FPC casi en cualquier lugar de su PCB, ya que se necesita mucho menos espacio libre frente al conector durante el acoplamiento y el desacoplamiento.
LEER MÁS SOBRE LOS CONECTORES DE CIRCUITO IMPRESO FLEXIBLE (FPC)