Aplicaciones

P: ¿Cuál es la serie de conectores sellados de alto rendimiento?

R: La serie de conectores sellados de alto rendimiento consta de conectores sellados a prueba de factores ambientales diseñados para aplicaciones de cable a cable y de cable a dispositivo. La serie de conectores sellados de alto rendimiento se utiliza en aplicaciones en entornos hostiles, en los que incluso una pequeña degradación en la conexión podría ser crítica. 

 

P: ¿Cuáles son las aplicaciones adecuadas para la serie de conectores sellados de alto rendimiento?

R: Aptos para camiones, autobuses, vehículos todoterreno, vehículos de emergencia, motocicletas, y para aplicaciones recreativas, marinas y de la construcción, la agricultura, la minería y la silvicultura.

 

P: ¿Cuándo debo usar la serie de conectores sellados de alto rendimiento?

R: Los conectores sellados de alto rendimiento proporcionan confiabilidad y rendimiento en el motor o la transmisión, debajo del capó, en los controladores del motor, las interfaces del solenoide, en el chasis o en la cabina. Ofrece confiabilidad comprobada en el campo y una sólida calidad. Las carcasas termoplásticas rectangulares ofrecen un amplio rango de temperatura de funcionamiento y los sellos de silicona de interfaz y de cable posterior permiten que los conectores sean resistentes a condiciones de temperatura y humedad extremas. Los conectores cuentan con un bloqueo deslizante integrado para el acoplamiento y un dispositivo de bloqueo secundario integrado para la alineación y retención del contacto. 

Características principales

P:    ¿Cuáles son las características principales del conector sellado de alto rendimiento?

R:     Características principales de la serie de conectores sellados de alto rendimiento:

  • Admite tamaños de contactos de 6,3/4,8 K (hasta 40 amperios), 2,8 (hasta 40 amperios) y 1,5 K (hasta 20 amperios)
  • 6,00 a 0,20 mm²
  • 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16 y 18 disposiciones de cavidad
  • Montaje en línea o con brida
  • Carcasa rectangular termoplástica
  • Bloqueo deslizante para acoplamiento
  • El bloqueo secundario integrado confirma la alineación y retención de contactos
  • Cumple con las especificaciones del protocolo CAN Bus según el estándar SAE J1939
  • Accesorios disponibles: carcasas posteriores, correderas de fijación, tapas protectoras, tapones ciegos y tapones de sellado

Rendimiento/Especificaciones

P: ¿Cuál es el rango de temperatura de la serie de conectores sellados de alto rendimiento?

R: Funcionamiento a temperaturas de -40 °C a +140 °C

 

P: ¿Qué tan duradera es la serie de conectores sellados de alto rendimiento?

R: Hasta 10 ciclos (estaño), hasta 50 ciclos (plata) y hasta 100 ciclos (oro). Consulte las especificaciones individuales del producto para obtener detalles adicionales.

 

P: ¿Cuál es la resistencia de aislamiento de la serie de conectores sellados de alto rendimiento?

R: 500 VCC; prueba conforme a ISO 16750-2 (4.12).

 

P: ¿Cuál es la clasificación de inmersión de la serie de conectores sellados de alto rendimiento?

R: Clasificación IP67, IP6K9K con cubierta, para carcasas de lengüeta con brida, solo observando las instrucciones de montaje.

 

P: ¿Cuál es la clasificación de vibración de la serie de conectores sellados de alto rendimiento?

R: Si no hay daños físicos en las carcasas y los contactos ni hay excepción de función; la conexión no puede abrirse a 177 m/s2, 94 horas en cada uno de los tres ejes. Consulte las especificaciones del producto 108-94020 para obtener todos los detalles.

 

P: ¿Cuánto voltaje de resistencia dieléctrica hay para la serie de conectores sellados de alto rendimiento?

R: No se permiten descargas disruptivas ni rupturas entre contactos adyacentes y el contorno exterior de la carcasa a 500 VCA y 50 Hz o 60 Hz durante 60 segundos.

 

P: ¿Cuál es la clasificación de inflamabilidad de la serie de conectores sellados de alto rendimiento?

R: Se encuentra disponible un producto con material que cuenta con clasificación UL 94 V0.

 

P: ¿Cuál es la clasificación de voltaje de la serie de conectores sellados de alto rendimiento?

R: Hasta 60 VCC

Materiales

P: ¿De qué material están hechas las cubiertas de la serie de conectores sellados de alto rendimiento?

R: Las carcasas de la serie de conectores sellados de alto rendimiento están hechas de PBT resistente lleno de vidrio.

 

P: ¿De qué material están hechas las trabas secundarias de la serie de conectores sellados de alto rendimiento?


R: Las trabas secundarias de la serie de conectores sellados de alto rendimiento están hechas de PBT resistente lleno de vidrio.

 

P: ¿De qué material están hechos los sellos de la serie de conectores sellados de alto rendimiento?

R: Los sellos de la serie de conectores sellados de alto rendimiento están hechos de caucho de silicona.