Diseño de alto rendimiento
Nuestra serie de conectores sellados resistentes está diseñada para satisfacer las rigurosas demandas de la industria de vehículos comerciales y aplicaciones todoterreno que requieren los más altos estándares de rendimiento. Hecha de un termoplástico resistente con clasificación UL94 V-0, la serie de conectores sellados resistentes tiene un bloqueo secundario integrado con una función de poka-yoke que se puede usar para aplicaciones en línea o montadas en brida en una configuración cable a cable o cable a dispositivo. Con clasificación IP67 e IP6K9K (cuando se usa con una carcasa posterior), la serie de conectores sellados resistentes está disponible en 5 tamaños de carcasa con 4 opciones de codificación. Se ofrecen en disposiciones que van de 2 a 18 posiciones. También hay disponibles soluciones para la arquitectura de bus CAN. Los accesorios incluyen carcasas posteriores, tapas de protección, tapones de cavidad y correderas de fijación.
Serie de conectores sellados para uso industrial
Características del producto
- Acepta tamaños de contacto 6.3/4.8 K (hasta 40 amperios), 2.8 (hasta 40 amperios) y 1.5 K (hasta 20 amperios)
- 6.00 a 0.20 mm2
- 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16 y 18 disposiciones de cavidad
- Montaje en línea o en brida
- Carcasa rectangular termoplástica
- Bloqueo deslizante para acoplamiento
- El bloqueo secundario integrado confirma la alineación y retención de contactos
- Cumple con las especificaciones del protocolo CAN Bus según el estándar SAE J1939
- Accesorios disponibles: carcasas posteriores, correderas de fijación, tapas protectoras, tapones ciegos y tapones de sellado
Ventajas del producto
- Optimice los costos aplicados con los contactos AMP MCP 1.5 K, 2.8 y 6.3/4.8 K. La familia compartida admite una amplia gama de aplicaciones resistentes con alta capacidad de corriente.
- Protección de polvo, agua y salpicaduras con capacidades de sellado resistentes de hasta IP69K.
- Inserte y extraiga fácilmente los contactos y disfrute de un mantenimiento sin problemas con sellos de cable individuales diseñados para engarzar en la base del terminal.
- Verifique rápidamente la posición del terminal con el dispositivo de bloqueo secundario integrado y el sistema poke-yoke, utilizando un proceso de ensamblaje confiable.
Aplicaciones del producto
Nuestra serie de conectores sellados resistentes se puede utilizar en las industrias de camiones, autobuses, construcción, agricultura y vehículos especiales para las siguientes aplicaciones:
|
|
Especificaciones del material
- Sello de brida: caucho de silicona
- Sello para bloqueo secundario: caucho de silicona
- Carcasa: PBT lleno de vidrio
- Bloqueo secundario: PBT lleno de vidrio
- Bloqueo deslizante: PBT lleno de vidrio
Especificaciones de rendimiento
- Corriente: hasta 40 amperios
- Temperatura: funcionamiento a temperaturas de -40 °C a +140 °C
- Durabilidad: hasta 10 ciclos (estaño), hasta 50 ciclos (plata) y hasta 100 ciclos (oro), consulte las especificaciones individuales del producto para obtener detalles adicionales.
- Resistencia de aislamiento: 500 VCC, prueba según ISO 16750-2 (4.12)
- Inmersión: clasificación IP67, IP6K9K con cubierta, para carcasas de lengüeta con brida, solo observando las instrucciones de montaje.
- Vibración aleatoria: sin daños físicos en carcasas y contactos, sin excepción de función; la conexión no puede abrirse a 177 m/s2, 94 horas por cada tres ejes. Consulte las especificaciones del producto 108-94020 para obtener las especificaciones completas.
- Voltaje: hasta 42 VCC.
- Voltaje de resistencia dieléctrica: no se permiten descargas disruptivas ni rupturas entre contactos adyacentes y el contorno exterior de la carcasa a 500 VCA y 50 o 60 Hz durante 60 segundos.
- Inflamabilidad: hay un producto con material clasificado por UL 94 V0 disponible.
Dimensiones de la serie de conectores sellados para uso industrial

Grupo | Carcasa del receptáculo | Carcasa de lengüetas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Longitud total A | Altura total B | Ancho total C | Longitud total D | Altura total E | Ancho total F | |
A | 1.23 (31.3) | 0.73 (18.5) | 1.02 (26.0) | 1.64 (47.1) | 0.75 (19.0) | 1.09 (27.6) |
B | 1.23 (31.3) | 1.01 (25.7) | 1.19 (30.2) | 1.64 (47.1) | 1.06 (27.0) | 1.09 (27.6) |
C | 1.23 (31.3) | 1.01 (25.7) | 1.23 (31.2) | 1.64 (47.1) | 1.06 (27.0) | 1.28 (32.6) |
D | 1.23 (31.3) | 1.01 (25.7) | 1.54 (39.2) | 1.64 (47.1) | 1.06 (27.0) | 1.60 (40.6) |
E | 1.23 (31.3) | 1.01 (25.7) | 2.02 (51.2) | 1.64 (47.1) | 1.06 (27.0) | 2.07 (52.6) |