Preguntas frecuentes

¿Qué es un conector de alto rendimiento (HDC) rectangular?
Un conector HDC es un conector industrial rectangular y robusto diseñado para transmitir potencia, datos y señal en aplicaciones en entornos hostiles.


¿Cuáles son las aplicaciones adecuadas para los conectores rectangulares de alto rendimiento (HDC)?
Las aplicaciones típicas incluyen robótica, automatización, maquinaria, ferrocarril y aplicaciones de energía.

 

¿Qué productos incluye la gama de conectores de alto rendimiento?

La gama de HDC incluye lo siguiente:

  • Campanas, carcasas y bases: disponibles en diferentes grados de protección IP65, IP67, IP68 e IP69k
  • Líneas de contacto: que van desde 5 A a 650 A en tornillo, para remachar y terminación de abrazadera de jaula
  • Clavijas: disponibles en hasta 216 pines en un conector para remachar, terminación de tornillo o abrazadera de jaula

 

¿Qué tipos de configuraciones de conectores HDC existen?

Cuando seleccione conectores de alto rendimiento, un punto de partida es determinar si necesita un montaje en mamparo, montaje en superficie, cable a cable o de tipo de panel pasante. Obtenga más información en nuestra Guía de selección (página 9).

 

¿Cuál es el rango de temperatura de los conectores HDC?
De -45 a 125 grados Celsius


¿Cuál es la clasificación IP de los conectores HDC?

Las clasificaciones IP, o clasificaciones de protección de entrada, se utilizan para definir los niveles de efectividad del sellado de

gabinetes eléctricos contra la intrusión de cuerpos extraños (herramientas, suciedad, etc.) y la humedad. Los conectores HDC vienen con grados de protección que van desde IP65 hasta IP69k.


¿Están estandarizados los conectores HDC?
Sí, los conectores HDC están aprobados de acuerdo con la norma EN/IEC 61984.

 

 

Volver a la página principal de conectores de alto rendimiento.