Información sobre los requisitos básicos

P: ¿Cuáles son los requisitos de corriente y voltaje para su aplicación?

R: El sistema de conectores mini universales MATE-N-LOK tiene una clasificación de corriente máxima de 9,5 amperios por línea y está clasificado para 600 voltios de CA/CC.


P: ¿Cuáles son los requisitos de tipo y tamaño del cable?

R: Los contactos del sistema de conectores mini universales MATE-N-LOK están aprobados para su uso con 4 rangos de cables diferentes, desde 30 AWG [0,05] hasta 16 AWG [1,20] con un diámetro máximo de aislamiento de 0,126 [3,20].


P: ¿Cuántas posiciones hay?
R: El sistema de conectores mini universales MATE-N-LOK está disponible en opciones de montaje de cable a cable, de suspensión libre o en panel en configuraciones de 1 a 15 posiciones en línea, doble fila o matriz, y la opción de cable a tablero está disponible en configuraciones de doble fila y matriz de 2 a 24 posiciones. Las carcasas hermafroditas están disponibles en 2 a 4 posiciones para aplicaciones de suspensión libre y el sistema de sellado está disponible en 2 a 16 posiciones seleccionadas.

 

P: ¿Cuáles son los requisitos de la temperatura de funcionamiento?

R: El sistema de conectores mini universales MATE-N-LOK tiene una temperatura máxima de funcionamiento de 105 °C. Para obtener más información sobre las temperaturas de funcionamiento, consulte la Especificación del producto 108-1542.


P: ¿Cuál es la ventaja de usar las carcasas hermafroditas?

R: El sistema de conectores mini universales MATE-N-LOK tiene un diseño especial de carcasa hermafrodita donde 2 de las mismas carcasas en el mismo tamaño de posición se acoplan entre sí. La ventaja de este diseño simplemente reduce la cantidad de números de pieza e inventario para el usuario.


P: ¿Cuál es la ventaja de usar el sistema de conector sellado mini universal MATE-N-LOK?
R: El sistema de conector sellado mini universal MATE-N-LOK presenta un diseño a prueba de salpicaduras que permite su uso en áreas donde la alta humedad, las salpicaduras de líquido intermitentes o las aplicaciones de espuma requieren un conector sellado para mejorar el rendimiento eléctrico. El sistema sellado está disponible en 2 a 16 posiciones seleccionadas y requiere sellos de cable individuales o agrupados y un sello de interfaz junto con las carcasas de enchufe y tapa diseñadas exclusivamente para que estos sellos quepan. Las carcasas de enchufe selladas con cable y sello de interfaz también se pueden acoplar a los cabezales estándares mini universales MATE-N-LOK sin orificios de drenaje para una aplicación de cable sellado a placa.