Acoplamiento adecuado, menos desconexión accidental
El sistema de conectores mini universales MATE-N-LOK ofrece conexiones de cable a cable y de cable a placa con contactos en una línea central de 4,14 mm [0,163] y clasificaciones de corriente de hasta 9,5 amperios máx. por línea. Las carcasas de enchufe y receptáculo permiten configuraciones de cable a cable y de cable a panel y los conjuntos de cabezales ofrecen configuraciones verticales y de ángulo recto de cable a placa. Los contactos engarzados, pin a presión y receptáculo se utilizan para terminar cables de 30-16 [0,05-1,2 mm2] AWG con diámetros de aislamiento de hasta 3,20 mm. El sistema sellado presenta un diseño a prueba de salpicaduras que permite su uso en áreas donde la alta humedad, las salpicaduras de líquido intermitentes o las aplicaciones de espuma requieren un conector sellado para mejorar el rendimiento eléctrico. Las carcasas hermafroditas también están disponibles en 2-4 posiciones para aplicaciones de suspensión libre.
Características del producto
Conectores mini universales MATE-N-LOK
- Conjuntos de carcasa de tapa y tapón de bloqueo secundario de una pieza moldeada
- Estabilización de tres puntos para proporcionar una mejor posición terminal
- Totalmente polarizados para proporcionar un acoplamiento adecuado de enchufe a tapa
- Contactos sin lanza para un manejo sin enredos
- Extracción de contactos sin herramientas
- Contactos con doble chapado en oro o de estaño
- 600 V de CA o V de CC, 9,5 amperios como máximo
- Diseño a prueba de salpicaduras para aplicaciones que requieren sellado
- Disponibles en formato de cable a placa y ángulo vertical y recto (2-14 posiciones)
- Disponibles en formato de cable a cable (1-15 posiciones)
- Rango de cables 30 - 16 AWG
- Retención mínima de contacto de 9 lb
- Carcasas con clasificación UL94V-0 y 94V-2 disponibles
9 LB
De retención mínima de contacto
1-15
2-24
Posiciones, de cable a placa, ángulo vertical y recto
Preguntas frecuentes
P: ¿Cuáles son los requisitos de corriente y voltaje para su aplicación?
R: El sistema de conectores mini universales MATE-N-LOK tiene una clasificación de corriente máxima de 9,5 amperios por línea y está clasificado para 600 voltios de CA/CC.
P: ¿Cuáles son los requisitos de tipo y tamaño de cable?
R: Los contactos del sistema de conectores mini universales MATE-N-LOK están aprobados para su uso con 4 rangos de cables diferentes, desde 30 AWG [0,05] hasta 16 AWG [1,20] con un diámetro máximo de aislamiento de 0,126 [3,20].
Leer más: Preguntas frecuentes sobre los conectores y accesorios mini universales MATE-N-LOK
Especificaciones del producto
- Especificación del producto 108-1542: conector
- Especificación del producto 108-1543: cabezal
- Especificación del producto 108-1542-2: sellos a prueba de salpicaduras
- Especificación del producto 108-5151: objetivo de diseño 1
- Especificación del producto 108-5138: objetivo de diseño 2
- Especificación de aplicación 114-16017: conector
- Especificación de aplicación 114-13089: sellos a prueba de salpicaduras