¿Qué ventaja se obtiene al elegir nuestro conector de motor en lugar de un conector de plástico estándar?
Instalación y bloqueo rápidos desde el lado del cable hasta el lado del receptáculo del motor, así como protección IP67 para aplicaciones en entornos hostiles.
¿Cuántas posiciones tienen los conectores de micromotores?
En el caso de los conectores de potencia, se ofrecen 6 posiciones y, para el codificador o el conector de señal, 9 posiciones.
¿Cuál es la corriente de trabajo del conector del micromotor?
En el caso de los conectores de potencia, la corriente es de hasta 5 A y el freno es de 2 A. En el caso del codificador, la corriente es de hasta 1 A.
¿Cuál es el voltaje de trabajo del conector del micromotor?
En el caso de los conectores de potencia, el voltaje es de hasta 380 VCA y el freno es de 48 VCC. En el caso del codificador, el voltaje es de hasta 10 VCA.
¿Cuál es el rango de cables del conector del micromotor?
En el caso de los conectores de potencia, el rango de cables es de 18 a 22 AWG. En el caso del codificador, el rango de cables es de 22 a 26 AWG.