Conectores de motor para interfaces compactas de servomotor
Las soluciones de micromotor son conectores rectangulares de servomotor con protección IP67 que combinan potencia y capacidad de frenado en un solo conector. Este diseño combinado ofrece una solución estándar más compacta y de mayor protección, combinada con una mayor resistencia a las vibraciones y los golpes.
Características
- Potencia y capacidad de frenado combinados en un solo conector que ofrece un conector híbrido con menor costo de aplicación
- Conector con instalación en campo
- Calibres de cable estándar para compatibilidad con cables disponibles en el mercado
- Clasificación de temperatura para aplicaciones de potencia y frenado (125 °C)
- Clasificación de voltaje (hasta 6300 V de CC/CA)
- Clasificación IP67 para aplicaciones en entornos hostiles
- Certificación TUV/UL
- Diseño de contacto y de caja robusto que proporciona resistencia a las vibraciones
Potencia, frenado y codificación son tres componentes clave para las aplicaciones de servomotor. El comportamiento del codificador envía información desde el servomotor hasta el servocontrolador. Por lo general, la señal se envía desde contacto de 2 a 16 posiciones basadas en el tipo de codificador. La potencia para el servomotor se define como CA o CC, donde la mayor parte de la potencia de CA es U, V, W + PE (puesta a tierra). El frenado es opcional para el servomotor, pero , en términos generales, viene en dos posiciones para la conducción de la señal. Nuestra cartera de productos les ofrece a los clientes flexibilidad de diseño para combinar el sistema de frenos en el conector de potencia, o bien para ubicarlo en conectores independientes. Si desea obtener más información y navegar por nuestra cartera de productos, desplácese más abajo.
Conector de potencia y frenado
Información técnica
- Ciclos de acoplamiento: 100 ciclos
- Temperatura: de -40 °C a ~125 °C
- Corriente nominal: 5 A (potencia)/2 A (sistema de frenos)
- Organización de certificación: TUV y UL
Codificadores
Información técnica
- Ciclos de acoplamiento: 100 ciclos
- Temperatura: de -30 °C a ~105 °C
- Corriente nominal: 1 A
- Organización de certificación: UL
Preguntas frecuentes
¿Qué ventaja se obtiene al elegir nuestro conector de motor en lugar de un conector de plástico estándar?
Instalación y bloqueo rápidos desde el lado del cable hasta el lado del receptáculo del motor, así como protección IP67 para aplicaciones en entornos hostiles.
¿Cuántas posiciones tienen los conectores de micromotores?
En el caso de los conectores de potencia, se ofrecen 6 posiciones y, para el codificador o el conector de señal, 9 posiciones.
Leer más: Preguntas frecuentes sobre los conectores de motor