Características y ventajas
P: ¿Qué medidor de cable está utilizando?
R: La serie Pivot puede admitir de AWG 22 ~ 24 y la serie Pivot II puede admitir de AWG 22 ~ 26.
P: ¿Será necesario pasar el cable por el conector?
R: Si no, los estilos de entrada simple o doble funcionarán. En caso afirmativo, solo funcionará el estilo de doble entrada.
P: ¿En qué tipo de entornos se utilizará este conector?
R: A estos conectores se los llena con grasa y están listos para usarse en entornos extremos. (Consulte la tabla de números de pieza en el cuadro Conector pivotante de la serie QRG).
P: ¿Cuál es el significado de las etiquetas de relleno “T y R”?
R: T y R significan Tip (punta) y Ring (anillo), que es la terminología comúnmente utilizada cuando se trabaja con tomas telefónicas en la industria de las telecomunicaciones.
P: ¿Qué herramientas se necesitan para usar estos conectores?
R: No se necesitan herramientas para usar estos conectores, salvo algo para cortar los cables del tamaño apropiado. Los contactos de IDC hacen que el pivote sea una solución sin herramientas.
P: ¿Qué sucede si debe utilizar un AWG que esté fuera del medidor de la serie del conector pivotante AMP?
R: Recomendamos usar la familia de borneras, que puede admitir AWG 12 ~ 30.
P: ¿Cuántos cables puede usar un solo conector?
R: Ofrecemos conectores de uno, dos y cuatro pares. Cada par es capaz de admitir dos cables y se pueden alinear varios conectores uno al lado del otro.