![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/pgp-pivot-family.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Conectores que giran con facilidad
Nuestra serie de conectores pivotantes ofrece una solución eficaz para la terminación de señales y conexiones de baja potencia, sin necesidad de herramientas. Simplemente alimente un par de cables no pelados y complete la terminación presionando hacia abajo en el relleno pivotante con el pulgar o el dedo índice. Los contactos de desplazamiento de aislamiento (IDC) eliminan la necesidad de pelar los cables y facilitan aun más la terminación. Las características de facilidad de uso del conector pivotante lo convierten en una combinación perfecta para productos instalados en el campo y aplicaciones con limitaciones de espacio. Hay dos versiones disponibles, la serie Pivot o Pivot II, según el tamaño y los requisitos de la aplicación.
Características del producto:
Conectores pivotantes
- Elimina la necesidad de una herramienta para la terminación: solo use los dedos.
- El tamaño pequeño y la capacidad de prescindir de herramientas lo hacen perfecto para aplicaciones con limitaciones de espacio
- Termine los cables desde cualquier lado del conector o páselos por completo para las conexiones de puente
- Perfecto para productos instalados en el campo; los contactos IDC eliminan la necesidad de pelar los cables
- 22-26 AWG
- Sin herramientas para la terminación
Aplicaciones selectas:
Conectores pivotantes
- Sistemas y productos electrónicos domésticos
- Aplicaciones con limitaciones de espacio
- Abridores de puertas de garaje
- Sistemas de rociadores
- Sistemas de alarma
- Enchufes para teléfonos
- Vallas para mascotas
- Iluminación de bajo voltaje
En la guía de referencia rápida de la serie de conectores pivotantes encontrará gráficos y respuestas a las preguntas más frecuentes para ayudarlo a diferenciar Pivot de Pivot II y encontrar el conector adecuado para su aplicación.
Preguntas frecuentes:
Conectores pivotantes
P: ¿Qué medidor de cable está utilizando?
R: La serie Pivot puede admitir de AWG 22 ~ 24 y la serie Pivot II puede admitir de AWG 22 ~ 26.
P: ¿Será necesario pasar el cable por el conector?
R: Si no, los estilos de entrada simple o doble funcionarán. En caso afirmativo, solo funcionará el estilo de doble entrada.
![Conectores pivotantes](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/pivot-connectors-4clear-300x250.jpg)
![Conector pivotante](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/pivot-connectors-single-300x250.jpg)