Gracias a la confiabilidad 3 en 1 y a un diseño sencillo, este producto ofrece variedad de materiales, codificación y colores, y corriente nominal de hasta 20 A y distancia entre pines de 6 mm.

Conectores de potencia con 3 mecanismos de bloqueo en 1
Los conectores POWER TRIPLE LOCK se diferencian por sus mecanismos de bloqueo opcionales, que proporcionan una confiabilidad 3 en 1. El primer bloqueo se logra cuando el conector hembra (o conector de pines para PCB) y el conector macho se conectan entre sí. Con el dispositivo de aseguramiento de la posición del conector (CPA) se obtiene el segundo bloqueo, y al agregar el dispositivo de aseguramiento de la posición de los terminales (TPA), se logra el tercer bloqueo. Este sistema ofrece características opcionales específicas para cada aplicación, como los conectores que superan la prueba del hilo incandescente a 750 °C y los que cumplen los requisitos de conexión a tierra MFBL.

Características del producto
Distancia entre pines (mm) |
6.0 |
Temperatura de operación (°C) | Normal: -55 to +105; Alta temperatura: -55 a +150 |
Corriente nominal máxima (A) | 20 | Calibre de cable (AWG) | 20 – 12 , 2x18, 2x20 |
Voltaje nominal | 600 V de CA or V de CC | Número de posiciones disponibles | 2 – 15 |
IEC 60335-1 disponible | Sí | Versión con sello disponible | No |
Aprobación UL94 | V-0 | Colores y codificación disponible | Sí |
Aprobación de agencia | UL, CSA, VDE | Configuraciones disponibles | Wire-to-Wire, Wire-to-Board, Wire-to-Panel |
Productos destacados
-
Conectores rectangulares de pines para PCB POWER TRIPLE LOCK
Ahora se cuenta con una amplia gama de conectores de pines para PCB con carcasas hechas de diversos materiales y con opciones de codificación que son compatibles con los diferentes conectores de cable a PCB.
-
Serie de conexión en secuencia (MFBL) - Familia de conectores POWER TRIPLE LOCK
El conector POWER TRIPLE LOCK MFBL de 3 posiciones está diseñado para cumplir los requisitos a tierra de las conexiones eléctricas de medio alcance, como cables y fuentes de alimentación para electrodomésticos y equipos de uso comercial, entre otros.
En este video puedes conocer más acerca de los conectores POWER TRIPLE LOCK, cómo se ensamblan, cómo se remachan los contactos y las caracterísricas del aplicador OCEAN.
Preguntas frecuentes
P.: ¿Cuáles son los requisitos de temperatura de operación?
R.: El sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK ofrece todos sus materiales con clasificación V-0. La versión estándar está hecha de PBT y certificada para usarse a 105 °C. Para aplicaciones de alta temperatura, se ofrecen materiales para hasta 150 °C.
P.: ¿Cuál es el beneficio de elegir carcasas resitentes a la prueba de hilo incandescente?
R.: Permiten a los fabricantes de electrodomésticos cumplir con la norma IEC 60335-1.
Leer más: Preguntas frecuentes sobre los conectores POWER TRIPLE LOCK