Características y ventajas
Enchufable de factor de forma pequeño cuádruple (QSFP)
P: ¿Qué velocidad de datos admite la gama de productos QSFP?
R: Los conectores zQSFP+ admiten los requisitos de Ethernet de 100 Gb/s e InfiniBand de 100 Gb/s. Los conectores QSFP+ admiten hasta 10 Gb/s por canal Ethernet (40 G en total) y 14 Gb/s por canal InfiniBand (56 Gb/s en total).
P: ¿La huella de TE es compatible con otros proveedores?
R: Las jaulas QSFP+ de puerto único son huellas que cumplen con las normas de la industria. La mayoría de las jaulas zQSFP+ son de huellas compatibles con Molex. Siempre se recomienda verificar la huella de la PCB y la compatibilidad con el recorte del bisel.
P: ¿Hay disipadores de calor disponibles?
R: Sí, ofrecemos una generosa gama de alturas y estilos de disipadores de calor, así como disipadores de calor personalizados a pedido.
P: ¿Se requieren máquinas y herramientas?
R: Para los conjuntos de jaula de un solo puerto se necesitan herramientas de roca plana, mientras que para los conjuntos agrupados y apilados se requieren máquinas y herramientas específicas.
P: ¿Cuáles son las diferencias principales entre los productos QSFP+ y zQSFP+ de TE?
R: A nivel eléctrico, QSFP+ es una solución de 10 Gb/s, mientras que zQSFP+ es una solución de 28 Gb/s. A nivel mecánico, comparten la misma interfaz, pero la huella de zQSFP + es un poco más profunda que QSFP+.