Miniatura y confiabilidad
Los conectores Signal Double Lock de contacto de 2.5 mm [.098"] son una solución de circuito de señal compacta cuando el espacio es reducido. Diseño confiable con una placa de doble bloqueo que ayuda a garantizar la correcta carga y acoplamiento de los contactos en la carcasa. Con capacidad para hasta 3 A por línea. Nuestro más reciente agregado, los conectores Signal Double Lock de 2.5 mm, constituyen una opción a prueba de agua y polvo con clasificación IP67 para usar en entornos relacionados con el agua o de alta humedad.
2.5mm
Contacto en la línea central
26-20
AWG, aceptado por el conector SDL
Características
- Ahorro de espacio de contacto de 2.5 mm
- Disponible en configuraciones de cable a placa de 2-13 posiciones y de cable a cable de 2-10 posiciones
- 26-20 AWG
- Clasificación de corriente de hasta 3 A máx.
- Clic audible cuando el contacto está completamente insertado en la carcasa
- Las nervaduras de polarización de la carcasa del conector permiten un acoplamiento adecuado
- La curvatura de la cola de soldadura junto con la función de clavija de polarización (superior), asegura el cabezal en la placa durante el proceso de soldadura
- Reconocido por UL, certificado por CSA y aprobado por TUV
- Elección de material con clasificación V-0 o GWT y material con clasificación V-0
Ventajas
- Protección a prueba de agua clase IP67
- Ofrece opciones de diseño flexibles con configuraciones de montaje en panel y suspensión libre
- Disponible en tamaños de 2 posiciones a 6 posiciones
- Ahorro de espacio de contacto de 2.5 mm
- 22 AWG~26 AWG
- Clasificación de voltaje: 250 V
- Puede soportar temperaturas de -30 °C a 105 °C
- Clasificación de corriente de hasta 3 A máx.
El diseño del sujetador a prueba de enganches proporciona facilidad de montaje
Los terminales están polarizados para evitar una inserción incorrecta, lo que reduce los errores de montaje
Preguntas frecuentes
P: ¿Qué estilo de montaje puede proporcionar el sistema de conectores Signal Double Lock sellados?
R: El sistema de conectores Signal Double Lock sellados de 2.5 mm está disponible como una solución de cable a cable, de una sola fila , en 2 a 6 posiciones y en estilos de montaje en panel y suspensión libre, lo que proporciona soluciones flexibles para sus necesidades de diseño.
P: ¿Cuál es el nivel de protección de agentes sólidos y líquidos?
R: Nuestra serie Signal Double Lock sellados ofrece la primera protección con clasificación IP 67 de su clase. Esto significa que el conector se puede sumergir en un cuerpo de agua de hasta un metro de profundidad durante hasta media hora. También proporciona protección contra la entrada de polvo y suciedad.
Más información: Preguntas frecuentes sobre el conector Signal Double Lock
Modelos destacados de GWT y V-0
-
Modelos GWT y V-0
Las nuevas carcasas de conexión cumplen con la prueba de hilo incandescente (750 °C, sin llama) y la norma UL 94 V-0 para aplicaciones de cable a cable. Los nuevos conectores también se acoplan con los cabezales existentes que ya cumplen con GWT y V-0 para los requisitos de cable a placa.