Aplicaciones

P:   ¿Qué es un conector en línea SUPERSEAL Pro 2P?

R:    Es un conector en línea sellado de dos posiciones.

 

P:   ¿Cuáles son las aplicaciones adecuadas para los conectores en línea SUPERSEAL Pro 2P?

R:    Nuestros conectores en línea SUPERSEAL Pro 2P se puede aplicar al área del chasis del vehículo, a la válvula, al sensor, a la iluminación, etc. 

 

P:   ¿Qué mercado puedo especificar en un conector en línea SUPERSEAL Pro 2P?

R:    Los conectores en línea SUPERSEAL Pro 2P se pueden aplicar a vehículos de carretera como camiones de alto rendimiento, camiones de servicio ligero, autobuses y vehículos de dos ruedas, pero también a aplicaciones industriales y de electrodomésticos.

Características principales

P:   ¿Cuáles son las características principales del conector en línea SUPERSEAL Pro 2P?

R:   Las características principales del conector en línea SUPERSEAL Pro 2P son las siguientes:

  • Uso del terminal MCON 1.2 SWS comprobado que ofrece una capacidad de carga de corriente de 17 A y una resistencia a las vibraciones de acuerdo con los requisitos de USCAR V2.
  • Rendimiento mejorado del sello utilizando características mejoradas de retención de sellos.
  • TPA mejorado a la versión preinstalada para facilitarle el proceso de ensamblaje a los clientes.

Rendimiento/Especificaciones

P:   ¿Cuál es el rango de temperatura de un conector en línea SUPERSEAL Pro 2P?

R:    El rango de temperatura del SUPERSEAL Pro puede alcanzar los -40 °C ~ 125 °C. 

 

P:   ¿Cuál es el nivel de protección de un conector en línea SUPERSEAL Pro 2P?

R:  IP67/IP68/IP6K9K (con una carcasa posterior).

 

P:    ¿Cuál es el nivel de retardante de fuego de un conector en línea SUPERSEAL Pro 2P?

R:     El nivel de retardante de fuego de SUPERSEAL Pro es UL94-V0.

 

P:   ¿De qué material está hecha la carcasa del conector en línea SUPERSEAL Pro 2P?

R:     La carcasa de SUPERSEAL Pro está hecha de PBT lleno de vidrio duro.