Conexiones en línea fáciles de usar
Nuestra línea de conectores SUPERSEAL Pro de dos posiciones son una nueva opción para las aplicaciones de cable a cable y de cable a dispositivo que proporciona una solución asequible y de alto valor para chasis con baja vibración. Livianos y altamente confiables, los conectores de dos posiciones SUPERSEAL Pro presentan un diseño práctico que ofrece una solución eficiente y fácil de usar.
Características del producto
- Diseño con terminal MCON 1.2 SWS probado que ofrece una capacidad de carga de corriente de 17 A y resistencia a las vibraciones de acuerdo con los requisitos de USCAR V2.
- Niveles de sellado IP67/IP68/IP6K9K (con carcasas posteriores) con funciones mejoradas de retención del sello.
- Clasificación de inflamabilidad mejorada mediante el uso de tereftalato de polibutileno (PBT) con clasificación V0 según la norma UL94.
- Retención del terminal mejorada y certeza de posición adecuada mediante el uso de la tecnología TPA (Terminal Position Assurance, aseguramiento de la posición del terminal) estándar.
- Montaje sencillo con opciones de tecnología TPA premontadas y codificadas por colores.
Aplicaciones del producto
Nuestra línea de conectores SUPERSEAL Pro dos posiciones se puede utilizar en el segmento de camiones, autobuses y de vehículos de dos ruedas, así como en la industria de la construcción y la agricultura para las siguientes aplicaciones:
|
|