Información sobre los requisitos básicos
P: ¿Cuáles son los requisitos de corriente y voltaje para su aplicación?
R: El sistema de conectores VAL-U-LOK tiene una clasificación máxima de corriente de 9 amperios por línea y está clasificado para 600 VCA.
P: ¿Cuáles son los requisitos de tipo y tamaño del cable?
R: Los contactos del sistema de conectores VAL-U-LOK están aprobados para su uso con 3 rangos de cables diferentes de 26 AWG (0,12) a 16 AWG (1,20) con un diámetro máximo de aislamiento de 3,10 (0,122).
P: ¿Cuántas posiciones hay?
R: El sistema de conectores VAL-U-LOK está disponible en opciones de montaje de cable a tablero y de cable a cable, de suspensión libre o en panel en configuraciones de doble fila de 2 a 24 posiciones y de 3 a 5 posiciones de una sola fila.
P: ¿Cuáles son los requisitos de la temperatura de funcionamiento?
R: El sistema de conectores VAL-U-LOK tiene una temperatura máxima de funcionamiento de 105 °C. Para obtener más información sobre las temperaturas de funcionamiento, consulte la Especificación del producto 108-2112.
P: ¿Necesita diferenciar este conector de otros conectores de la aplicación?
R: Además de natural, el sistema de conectores VAL-U-LOK ofrece carcasas de color rojo, negro y azul para facilitar la identificación de los conectores durante la fabricación y el ensamblaje.
P: ¿Cuál es la ventaja de elegir cabezales con una clavija de polarización?
R: El sistema de conectores VAL-U-LOK ofrece cabezales con o sin clavijas de polarización. El propósito de esta característica es polarizar los cabezales a la PCB para que el cabezal no se pueda colocar en la PCB en la orientación incorrecta. Para obtener más información sobre el diseño de PCB, consulte el diagrama del producto.
P: ¿Cuál es la ventaja de elegir carcasas con hilos incandescentes?
R: El sistema de conectores VAL-U-LOK ofrece carcasas de hilo incandescente que permiten a los fabricantes de electrodomésticos vendidos en el mercado europeo cumplir con la norma IEC/EN 60335-1, 4.ª edición.
P: ¿Es el retroceso del contacto una preocupación? ¿Necesita confirmación de que los contactos están asentados?
R: Los nuevos modelos del sistema de conectores VAL-U-LOK admiten dispositivos de TPA opcionales. Estos dispositivos ayudan a garantizar que los contactos estén completamente asentados en la carcasa y a brindar protección contra una posible desconexión cuando los cables están expuestos a una presión externa.