Ofrece un valor sólido
Los conectores VAL-U-LOK ofrecen conexiones de cable a cable y de cable a placa con contactos en un paso de línea central de 0,165” (4,20 mm). Los nuevos modelos tienen clasificaciones de corriente de hasta 13 A por línea junto con una clasificación máxima de 600 VCA, mientras que los tipos tradicionales ofrecen una clasificación de corriente máxima de 9 A por línea. Las carcasas de enchufe y receptáculo permiten configuraciones de cable a cable y de cable a panel y los conjuntos de cabezales ofrecen conexiones verticales y de ángulo recto de cable a placa. Los conectores VAL-U-LOK están disponibles en modelos de doble fila de 2-24 posiciones y de una sola fila de 3-5 posiciones. Los cabezales verticales están disponibles con clavijas de polarización y orificios de drenaje opcionales y ofrecen una versión de acoplamiento ciego. Los cabezales de ángulo recto ofrecen bridas de montaje con tornillo opcionales. Los contactos del enchufe para engarzar y con pin a presión terminan el cable de 26-16 AWG (0,12 - 1,2 mm²) con diámetros de aislamiento de hasta 0,094” (2,39 mm).
Características del producto
Especificaciones para los conectores VAL-U-LOK
- Interconexión de cable discreto de 2-24 posiciones
- Sistema de conectores de enchufe y pin de cable a cable y de cable a placa
- Espacio de 0,165” (4,20 mm)
- Clasificación de corriente máxima de hasta 13 A para los nuevos tipos de corriente alta, 9 A para los tipos tradicionales
- Los contactos se ofrecen en forma de tiras o piezas sueltas
- Se acopla con la característica de First/Break Last en carcasas de receptáculo de una sola fila de 3 posiciones
- Cabezales de pines verticales y de ángulo recto
- Carcasas ofrecidas en material compatible con Glow Wire
- Reconocido por UL y certificado por CSA
Esta guía de referencia rápida proporciona una descripción general del sistema de conectores VAL-U-LOK, que ofrece conexiones de cable a cable y de cable a placa con contactos en una línea central de 4,20 mm (0,165 pulgadas). Los dispositivos opcionales de garantía de protección de terminales (TPA) ayudan a garantizar que los terminales estén completamente asentados en las carcasas y sean resistentes al retroceso del terminal. Varias opciones de materiales permiten a los usuarios seleccionar piezas que cumplen con los estándares de inflamabilidad para varias regiones del mundo. Además, los nuevos materiales son compatibles con Glow Wire y cumplen con UL 94 V-0. Tenga en cuenta que las extensiones de línea más nuevas, como los modelos de alta corriente, los modelos de TPA y algunas piezas compatibles con Glow Wire, aún no se incluyen en esta guía. Consulte los documentos que figuran a continuación para obtener detalles sobre esos elementos.
Productos destacados
-
Conectores VAL-U-LOK de alta corriente
Las nuevas piezas de la línea de productos de conectores VAL-U-LOK ahora ofrecen clasificaciones de corriente de hasta 13 amperios por línea. Se incluyen cabezales verticales, así como contactos de pin y enchufes para su uso en una amplia gama de carcasas VAL-U-LOK existentes con o sin dispositivos de TPA.
-
Carcasas Glow Wire/V-0 que admiten dispositivos de TPA
Las carcasas de conectores VAL-U-LOK que admiten dispositivos de TPA están disponibles en materiales compatibles con Glow Wire que también cumple con UL 94 V-0. Glow Wire es una prueba requerida por IEC/EN 60335-1, 5.ª edición: Electrodomésticos y productos similares – Seguridad. Este material permite que una pieza cumpla con los requisitos de varias regiones en el mundo.
Preguntas frecuentes
P: ¿Cuáles son los requisitos de corriente y voltaje para su aplicación?
R: El sistema de conectores VAL-U-LOK tiene una clasificación de corriente máxima de 13 amperios por línea y está clasificado para 600 VCA.
P: ¿Cuáles son los requisitos de tipo y tamaño de cable?
R: Los contactos del sistema de conectores VAL-U-LOK están aprobados para su uso con 3 rangos de cables diferentes de 26 AWG (0,12) a 16 AWG (1,20) con un diámetro máximo de aislamiento de 3,10 (0,122).
Leer más: Preguntas frecuentes sobre los conectores VAL-U-LOK