APLICACIÓN
Ethernet industrial
Una cuarta etapa de la Revolución Industrial está sobre nosotros. En esta etapa, la producción industrial es un sistema altamente complejo que abarca redes Ethernet de alta velocidad y construye niveles crecientes de inteligencia a partir de los datos recopilados y analizados. El costo de la automatización (conjunto y producción robóticos y controlados centralmente) está disminuyendo continuamente. Las soluciones industriales de TE sobresalen en confiabilidad, longevidad y efectividad.
Gama de soluciones de Ethernet Industrial de TE desde el RJ45 industrial hasta las pequeñas y más resistentes soluciones de Mini E/S y para los entornos IP67 M8/M12. Con productos de nivel de placa como conectores RJ45 con magnetismo integrado (además de alimentación a través de Ethernet [PoE]) y magnetismo discreto, conjuntos de cables y productos instalables en el campo, TE es su ventanilla única para los requisitos de conectividad ethernet. Las construcciones de automatización industrial hoy en día implican interconexiones entre miles de sensores, actuadores, relés y cobre de transporte de datos. Todos los datos sobre la fabricación en curso deben viajar a través de todo el sistema y de ida y vuelta a la nube, de forma ininterrumpida y ultraconfiable. Según una estimación sólida, las construcciones de automatización industrial implican 250 millones de nuevas conexiones al año. Ethernet industrial es la columna vertebral de todas las nuevas construcciones de automatización.
Mini E/S industrial
Con solo una cuarta parte del tamaño de un RJ45 tradicional, la solución de mini E/S industrial de TE es resistente para las demandas industriales, pero ocupa poco espacio valioso en la placa y el cabezal. Fundamentalmente, la altura reducida permite a los ingenieros de diseño desarrollar módulos más compactos para sistemas de carril DIN. TE reconoció que nuestros clientes en todo el ecosistema de automatización industrial necesitan compatibilidad DIN y estamos cumpliendo con esa necesidad del mercado. Las desconexiones innecesarias son cosa del pasado con la tecnología de contacto de doble punto de contacto y un mecanismo compacto de enganche metálico. Nuestro conector industrial Mini E/S es perfecto para aplicaciones de movimiento y accionamientos, comunicaciones industriales, PLC y aplicaciones robóticas.

Características
Mini E/S industrial
- Tamaño pequeño y compacto (ahorro de espacio)
- Terminación de cable que permite ahorrar tiempo
- Permite conexiones de cable a cable
- Rendimiento de hasta Cat6A cuando se utiliza en aplicaciones Ethernet industriales
- Interactivo con receptáculos de varias configuraciones (SMT, THR, ángulo recto, recto)
- Interfaz de codificación para evitar errores de conexión
- Adecuado para entornos industriales de alta potencia y vibración
M8/M12
Los sistemas de conectores M8/M12 y los conjuntos de cables proporcionan proveedores de sistemas de fábrica una oferta integral para conexiones de bus serie y ethernet de hasta 10 Gbit/s y protección contra la humedad IP67. La gama de productos M8/M12 ofrece plazos de entrega cortos gracias al stock local, las bajas cantidades mínimas de pedido (MOQ) y un servicio de muestras a nivel mundial que satisface las necesidades de los clientes para acelerar el tiempo de comercialización. Con una gama versátil y muchas configuraciones específicas del cliente, la gama de productos de panel M8/M12 ofrece flexibilidad de diseño en la conectividad de la placa, la conectividad de montaje en chasis y los conjuntos de cables. La gama contiene soluciones híbridas que permiten la alimentación y la señal en una solución de conector, lo que resulta en un ahorro de espacio de conectividad en la aplicación.

Características
M8/M12
- Los conectores codificados en X ofrecen compatibilidad para necesidades superiores de ancho de banda de hasta 10 Gb/s
- Codificación A, B, D, L, S, T y X disponible
- Sistema de conectores de fácil instalación
- Protección del medioambiente IP67
- La gama de conectores incluye conectores macho y hembra en 2, 3, 4, 5, 8 y 12 posiciones y conectores en Y
- Todos los conectores también están disponibles con contactos plateados para una mayor conductividad
- Disposiciones de montaje alternativas para el vaso de soldadura o la PCB
- Versión de montaje en panel y de distribución disponible
- Pantalla confiable
- Conexión rápida y segura
- Compatibilidad con versiones anteriores
RJ45 industrial
Nuestros conectores RJ45 industriales proporcionan soluciones cubrir la mayoría de los requisitos de conexión del cliente desde entornos IP20 hasta IP65-67. Como complemento a sus soluciones de placa RJ45 industrial, TE también ofrece la interconexión en forma de conjuntos de cables y conectores instalables en campo, lo que convierte a TE en el vendedor de soluciones para aplicaciones Ethernet industriales.
Los conectores RJ45 industriales con magnetismo integrado son buenos ejemplos de productos que ofrecen solidez de grado industrial en un encapsulado más pequeño y resistente. Eso significa ahorrar espacio en la placa en el enchufe hembra y espacio en la placa con los componentes analógicos que integran los enchufes. También están disponibles variantes compatibles con la alimentación a través de Ethernet (PoE+) y también magnetismo discreto.

Características
RJ45 industrial
- Soluciones de conectividad IP20 e IP67 en metal o plástico dirigidas a aplicaciones industriales.
- Productos en el nivel de placa, conjuntos de cables y soluciones instalables en campo.
- El nivel de rendimiento sube a Cat 6 A -10 Gb/s.
- Los productos están diseñados para facilitar su uso en la producción y la instalación de infraestructura Ethernet.
- La disponibilidad del producto está prevista para más de 10 años.
Más información
Control de procesos con precisión
Con los conectores de Ethernet Industrial adecuados, se evitan los tiempos de inactividad y las interrupciones. Para aprovechar al máximo sus inversiones en redes y software de automatización industrial, los procesos de fabricación deben contar con datos, señales y energía ininterrumpidos. Solo así se pueden obtener las ventajas de un control preciso del proceso y de su flexibilidad.
Habilitación del mantenimiento predictivo
Con la necesidad de más datos y alta calidad de servicio (QoS), Ethernet se convierte en una mejor opción de tecnología para la conectividad industrial. En lugar de tener sistemas con dispositivos periféricos tontos y una acumulación en capas de serie, BUS y Ethernet parcial, se implementa un sistema mejor y más manejable mediante el uso de Ethernet en todas partes. Combinado con periféricos inteligentes, se puede realizar una recopilación de datos adicional junto con los datos de control requeridos, lo que permite servicios como el mantenimiento predictivo.