Tendencia
Calidad en entornos difíciles
El mercado del transporte industrial y comercial (ICT) es exigente: la maquinaria pesada realiza tareas difíciles en condiciones severas y debe maximizar el tiempo de actividad durante una larga vida útil.
AUTOR
Por Eric Laurer, TE Connectivity
Rendimiento en entornos difíciles
Estos vehículos comerciales deben soportar perfiles de uso diario extendidos sin enfrentarse a problemas de rendimiento que afecten las operaciones exitosas de camiones de trabajo vocacional, como la entrega de última milla, la mezcla de concreto y el trabajo de servicios públicos aéreos, junto con servicios comunitarios vitales que van desde operaciones regionales de autobuses y recolección de basura hasta servicios de seguridad contra incendios y ambulancias.
Los fabricantes de equipos originales (OEM), los proveedores y mejoradores de vehículos especializados escalonados, y las organizaciones de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) que brindan sus servicios en estos exigentes mercados de camiones comerciales saben que los productos eléctricos que indican deben proporcionar un rendimiento superior, día tras día, en estas condiciones exigentes. El tiempo de inactividad inesperado debido a fallas en el sistema eléctrico no solo compromete las operaciones, sino que también puede costarles a los propietarios de equipos pérdidas financieras significativas y un tiempo valioso en tareas de recuperación. TE Connectivity entiende que los clientes listos buscan las siguientes cualidades en los conectores eléctricos que obtienen:
Rendimiento
Un historial de rendimiento sólido
Los sistemas y las aplicaciones del ICT cambian y evolucionan constantemente. Sin embargo, los componentes que obtienen los ingenieros de diseño deben ser predecibles: proporcionar un rendimiento confiable y comprobado en las conexiones críticas de cable a cable y de cable a dispositivo en todas las aplicaciones del vehículo. Los contactos comunes DEUTSCH abordan estas necesidades con diseños de terminales de pin redondo y enchufe que proporcionan múltiples puntos de contacto y remaches de alta calidad que ofrecen características confiables de transmisión de datos de señales y potencia de baja resistencia. Este rendimiento es tan respetado que los contactos y conectores comunes DEUTSCH se utilizan generalmente para aplicaciones esenciales para la seguridad donde una falla no es una opción, incluidos los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) con sistemas de tecnología de seguridad activa de nivel 2 (frenado automático de emergencia, detección de objetos en punto ciego, control de estabilidad del vehículo, etc.) en camiones de clase 4 - 8; y mucho más allá de las capacidades automatizadas completas del conductor con tecnologías integradas de matriz de sensores que se encuentran en los vehículos semiautónomos emergentes de Nivel 4.

Confiabilidad
Confiabilidad
Los OEM y los usuarios finales quieren saber que están tratando con productos auténticos, como los conectores DEUTSCH HDP y DT de TE Connectivity (TE). Los productos falsificados crean incertidumbres en la cadena de suministro, pesadillas de calidad para los ingenieros y problemas de rendimiento continuos para los usuarios finales. Si bien los clones pueden parecer proporcionar un rendimiento similar, los problemas que se generan pueden eliminar cualquier ahorro de costos inicial, lo que causa estragos en la rentabilidad final del cliente. Además, las limitaciones de capacidad de suministro, la uniformidad entre piezas y los problemas de confiabilidad del producto pueden dañar las operaciones del OEM y las operaciones de los encargados de MRO, además del estado de proveedor preferido, lo cual estanca el crecimiento del negocio. Cuando la reputación y el rendimiento están en juego, los clientes inteligentes insisten en los conectores DEUTSCH.
Versatilidad
Versatilidad para aplicaciones de uso intensivo
Los conectores DEUTSCH reforzados se utilizan habitualmente para aplicaciones de alta eficiencia, como la agricultura de precisión, la construcción sujeta a plazos y las aplicaciones de minería cíclica que no pueden permitirse ningún suceso de tiempo de inactividad no planificado. Los conectores DEUTSCH soportan un uso muy intenso en aplicaciones difíciles donde están sujetos a vibraciones implacables y a temperaturas extremas durante una larga vida útil. Los conectores DEUTSCH acoplados y correctamente conectados están clasificados para una inmersión en agua de hasta un metro y una exposición a lavados repetidos durante los ciclos de limpieza del equipo. Como tales, los conectores DEUTSCH no presentan vías de fuga ni pierden sus conexiones eléctricas, lo que los hace adecuados para una amplia variedad de funciones, que van desde controles de equipos de generación de energía industrial hasta conexiones de accesorios marinos comerciales.

Servicio en el campo
Optimización del servicio en el campo
Los conectores DEUTSCH HDP y DT de TE son fáciles de dar mantenimiento en el campo. Los conectores se pueden acoplar sin herramientas, lo que facilita su instalación. Los sellos de interfaz se pueden quitar en el campo si se descubren daños significativos y pueden reemplazarse. Esto elimina la necesidad de cortar el cableado y de volver a realizar las terminaciones de los conectores para reemplazarlos, lo cual protege a otros dispositivos del sistema y facilita una reparación rápida. Los usuarios que no son técnicos generalmente usan herramientas de aplicación DEUTSCH ampliamente disponibles para remachar los terminales y conectar rápidamente los conectores sellados, lo que permite que los equipos de alto rendimiento y los vehículos comerciales vuelvan a tener un uso productivo de forma rápida y rentable.

Soportar entornos extremadamente difíciles
Los conectores aíslan los dispositivos eléctricos sensibles de los efectos penetrantes de las soluciones de vibración, humedad, polvo, suciedad y salmuera en las operaciones diarias. También deben soportar la variabilidad de la temperatura global que oscila entre -55 grados Celsius en las noches árticas y +125 grados Celsius en las condiciones del desierto de verano, mientras funcionan sin problemas. Los conectores DEUTSCH tienen una clasificación IP67 para inmersión e IP69K para lavado a alta presión cuando se utilizan con los componentes de carcasa posterior adecuados.
Los conectores DEUTSCH proporcionan la fiabilidad y el rendimiento robustos que los OEM y los encargados de MRO exigen para todas sus aplicaciones industriales y comerciales. Los productos DEUTSCH han sido el sistema de conexión comprobado y reconocido por la industria de vehículos comerciales e industriales durante más de 40 años por muchas razones. Los conectores DEUTSCH cuentan con el respaldo de una capacidad de producción global y ofrecen un conjunto ampliado de productos comprobados en el campo para vehículos comerciales, maquinaria industrial, máquinas e implementos agrícolas, máquinas deportivas eléctricas recreativas y equipos de construcción. Están respaldados por la ingeniería de TE, la capacitación en productos DEUTSCH y nuestros conocidos centros de distribución LADD para que los clientes sigan progresando.
Obtén más información sobre los productos de la serie DEUTSCH DT y los productos de la serie DEUTSCH HDP20 de TE Connectivity. Consulta por qué somos líderes del mercado en la creación y el mantenimiento de la confianza del cliente con nuestra excelente confiabilidad de productos. Insiste en el original: insiste en DEUTSCH. Compra productos de distribuidores autorizados de LADD Distribution y DEUTSCH.